20270094
20270094
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 1 476,603 € |
| 5 - 9 | 1 328,9478 € |
| 10 + | 1 255,11 € |
| Typ/prevedenie drážky | Hriadeľ a koľajnica |
|---|---|
| d1 tol. h6 | 80.0 |
| d2 | 13.5 |
| d3 | M16x60 |
| l1 | 1200.0 |
| l2 | 300.0 |
| w1 | 116.0 |
| w2 | 92.0 |
| h1 ±0.01 | 86.0 |
| h2 | 12.0 |
| h3 | 28.0 |
| α | 46.0 |
| Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku