Menu Hľadať

Oporná koľajnica hriadeľa 80.0 M16x60 900.0 Oceľ

Táto oporná koľajnica hriadeľa s Ø80 je určená na použitie s lineárnymi ložiskami a inými komponentmi lineárneho pohybu. Poskytuje lineárnym hriadeľom pevnú oporu a odoláva veľkému zaťaženiu v aplikáciách. Hriadeľ sa skladá z ocele s hliníkovou podperou, ktorá je tvrdená na zaistenie rovnosti a presnosti.
Nový kód produktu:

20270087

Starý kód produktu:

20270087

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 1 101,4062 €
5 - 9 991,2666 €
10 + 936,1968 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

1 101,41 €

1 x 1 101,4062 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie drážky Hriadeľ a koľajnica
d1 tol. h6 80.0
d2 13.5
d3 M16x60
l1 900.0
l2 300.0
w1 116.0
w2 92.0
h1 ±0.01 86.0
h2 12.0
h3 28.0
α 46.0
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás