Menu Hľadať

Oporná koľajnica hriadeľa 40.0 M10x40 240.0 Oceľ

Táto oporná koľajnica hriadeľa s Ø40 je určená na použitie s lineárnymi ložiskami a inými komponentmi lineárneho pohybu. Poskytuje lineárnym hriadeľom pevnú oporu a odoláva veľkému zaťaženiu v aplikáciách. Hriadeľ sa skladá z ocele s hliníkovou podperou, ktorá je tvrdená na zaistenie rovnosti a presnosti.
Nový kód produktu:

20269562

Starý kód produktu:

20269562

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 805,5776 €
5 - 9 765,2958 €
10 - 19 725,016 €
20 - 49 684,7362 €
50 + 604,1868 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

805,58 €

1 x 805,5776 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie drážky Hriadeľ a koľajnica
d1 tol. h6 40.0
d2 9.0
d3 M10x40
l1 240.0
l2 300.0
w1 73.0
w2 55.0
h1 ±0.01 50.0
h2 8.0
h3 19.0
α 50.0
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás