Menu Hľadať

Oporná koľajnica hriadeľa 30.0 M10x35 2800.0 Oceľ

Táto oporná koľajnica hriadeľa s Ø30 je určená na použitie s lineárnymi ložiskami a inými komponentmi lineárneho pohybu. Poskytuje lineárnym hriadeľom pevnú oporu a odoláva veľkému zaťaženiu v aplikáciách. Hriadeľ sa skladá z ocele s hliníkovou podperou, ktorá je tvrdená na zaistenie rovnosti a presnosti.
Nový kód produktu:

20269333

Starý kód produktu:

20269333

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 726,3236 €
5 - 9 690,0096 €
10 - 19 653,6874 €
20 - 49 617,3754 €
50 + 544,7412 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

726,32 €

1 x 726,3236 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie drážky Hriadeľ a koľajnica
d1 tol. h6 30.0
d2 9.0
d3 M10x35
l1 2800.0
l2 200.0
w1 69.0
w2 51.0
h1 ±0.01 42.0
h2 7.0
h3 17.0
α 50.0
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás