Menu Hľadať

Oporná koľajnica hriadeľa 30.0 M10x35 1000.0 Oceľ

Táto oporná koľajnica hriadeľa s Ø30 je určená na použitie s lineárnymi ložiskami a inými komponentmi lineárneho pohybu. Poskytuje lineárnym hriadeľom pevnú oporu a odoláva veľkému zaťaženiu v aplikáciách. Hriadeľ sa skladá z ocele s hliníkovou podperou, ktorá je tvrdená na zaistenie rovnosti a presnosti.
Nový kód produktu:

20269241

Starý kód produktu:

20269241

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 258,9178 €
5 - 9 245,973 €
10 - 19 233,0292 €
20 - 49 220,0752 €
50 + 194,1876 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

258,92 €

1 x 258,9178 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie drážky Hriadeľ a koľajnica
d1 tol. h6 30.0
d2 9.0
d3 M10x35
l1 1000.0
l2 200.0
w1 69.0
w2 51.0
h1 ±0.01 42.0
h2 7.0
h3 17.0
α 50.0
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás