Menu Hľadať

Oporná koľajnica hriadeľa 25.0 M8x30 3000.0 Oceľ

Táto oporná koľajnica hriadeľa s Ø25 je určená na použitie s lineárnymi ložiskami a inými komponentmi lineárneho pohybu. Poskytuje lineárnym hriadeľom pevnú oporu a odoláva veľkému zaťaženiu v aplikáciách. Hriadeľ sa skladá z ocele s hliníkovou podperou, ktorá je tvrdená na zaistenie rovnosti a presnosti.
Nový kód produktu:

20269067

Starý kód produktu:

20269067

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 632,5397 €
5 - 9 600,9126 €
10 - 19 569,2824 €
20 - 49 537,6624 €
50 + 474,402 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

632,54 €

1 x 632,5397 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie drážky Hriadeľ a koľajnica
d1 tol. h6 25.0
d2 6.6
d3 M8x30
l1 3000.0
l2 200.0
w1 57.0
w2 42.0
h1 ±0.01 36.0
h2 6.0
h3 15.0
α 50.0
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás