20269005
20269005
| Množstvo | Jednotková cena | 
|---|---|
| 1 - 4 | 341,4776 € | 
| 5 - 9 | 324,4008 € | 
| 10 - 19 | 307,326 € | 
| 20 - 49 | 290,2512 € | 
| 50 + | 256,1118 € | 
| Typ/prevedenie drážky | Hriadeľ a koľajnica | 
|---|---|
| d1 tol. h6 | 25.0 | 
| d2 | 6.6 | 
| d3 | M8x30 | 
| l1 | 1600.0 | 
| l2 | 200.0 | 
| w1 | 57.0 | 
| w2 | 42.0 | 
| h1 ±0.01 | 36.0 | 
| h2 | 6.0 | 
| h3 | 15.0 | 
| α | 50.0 | 
| Materiál | Oceľ | 
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku