Menu Hľadať

Oporná koľajnica hriadeľa 16.0 M5x20 5850.0 Oceľ

Táto oporná koľajnica hriadeľa s Ø16 sa používa s lineárnymi ložiskami a inými komponentmi lineárneho pohybu. Poskytuje lineárnym hriadeľom pevnú a robustnú oporu a odoláva veľkému zaťaženiu. Vyrobené z odolnej ocele, ľahko sa montuje a demontuje.
Nový kód produktu:

20268534

Starý kód produktu:

20268534

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 1 132,2683 €
5 - 9 1 075,6512 €
10 - 19 1 019,0412 €
20 - 49 962,4312 €
50 + 849,201 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

1 132,27 €

1 x 1 132,2683 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie drážky Hriadeľ a koľajnica
d1 tol. h6 16.0
d2 5.5
d3 M5x20
l1 5850.0
l2 150.0
w1 45.0
w2 33.0
h1 ±0.01 26.0
h2 5.0
h3 9.0
α 50.0
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás