Menu Hľadať

Oporná koľajnica hriadeľa 12.0 M4x20 3960.0 Oceľ

Táto oporná koľajnica hriadeľa s Ø12 sa používa s lineárnymi ložiskami a inými komponentmi lineárneho pohybu. Poskytuje lineárnym hriadeľom pevnú a robustnú oporu a odoláva veľkému zaťaženiu. Vyrobené z odolnej ocele, ľahko sa montuje a demontuje.
Nový kód produktu:

20268008

Starý kód produktu:

20268008

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 744,8662 €
5 - 9 707,625 €
10 - 19 670,3746 €
20 - 49 633,1344 €
50 + 558,654 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

744,87 €

1 x 744,8662 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie drážky Hriadeľ a koľajnica
d1 tol. h6 12.0
d2 4.5
d3 M4x20
l1 3960.0
l2 120.0
w1 40.0
w2 29.0
h1 ±0.01 22.0
h2 5.0
h3 8.0
α 50.0
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás