20267742
20267742
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 159,6932 € |
| 5 - 9 | 151,7046 € |
| 10 - 19 | 143,7282 € |
| 20 - 49 | 135,7416 € |
| 50 + | 119,7684 € |
| Typ/prevedenie drážky | Hriadeľ a koľajnica |
|---|---|
| d1 tol. h6 | 12.0 |
| d2 | 4.5 |
| d3 | M4x20 |
| l1 | 840.0 |
| l2 | 120.0 |
| w1 | 40.0 |
| w2 | 29.0 |
| h1 ±0.01 | 22.0 |
| h2 | 5.0 |
| h3 | 8.0 |
| α | 50.0 |
| Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku