Menu Hľadať

Okrúhle závitové vložky - kovové

Na sklade

Okrúhle závitové vložky majú vnútorný závit na nastaviteľné nivelačné nožičky a konzoly. Ich kovové závity zabezpečujú hladké, bezpečné a odolné uchytenie a dvojdielne výlisky, ktoré presne zapadajú do rúrok.Ich kovové závity umožňujú bezproblémové, bezpečné a pevné uchytenie a dvojdielne výlisky presne zapadajú do rúrok.Majú vnútorný závit na nastavenienastaviteľných vyrovnávacích nožičiek a konzol.Sú ideálne na vysoké zaťaženie a sú vyrobené z z liateho hliníka. Materiál: Polyetylén HD, PA Farba: Čierna, Šedá Skupina SR: SR1571, SR5438

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
84 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť H Farba Veľkosť skrutky h Maximálna statická nosnosť D Kompatibilná hrúbka steny Kúpiť
0,5827 € - 1,2238 € 66 Na sklade
35.0 mm
Čierna
35.0 mm
25.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
1,2594 € - 2,6446 € Požiadajte o dodací termin tu
38.0 mm
Čierna
38.0 mm
38.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
0,3218 € - 0,6756 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
Čierna
20.0 mm
32.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,667 € - 1,4006 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
Čierna
20.0 mm
60.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
1,5742 € - 3,3058 € 100 Na sklade
35.0 mm
Čierna
35.0 mm
50.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
9,2311 € - 22,4616 € Požiadajte o dodací termin tu
42.0 mm
Čierna
M10
42.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
8,7474 € - 25,4785 € 23 Na sklade
42.0 mm
Čierna
M12
42.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,9542 € - 2,0038 € 900 Na sklade
35.0 mm
Čierna
35.0 mm
35.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
0,4943 € - 1,0382 € 742 Na sklade
20.0 mm
Čierna
20.0 mm
40.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
2,1265 € - 4,4659 € Požiadajte o dodací termin tu
35.0 mm
Čierna
35.0 mm
40.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
1,0798 € - 2,2677 € 390 Na sklade
34.0 mm
Čierna
34.0 mm
40.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
0,4528 € - 0,9511 € 100 Na sklade
20.0 mm
Čierna
20.0 mm
38.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,5606 € - 1,1773 € 53 Na sklade
20.0 mm
Čierna
20.0 mm
50.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,4792 € - 1,2916 € 69 Na sklade
20.0 mm
Čierna
20.0 mm
50.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
1,5052 € - 3,1609 € Požiadajte o dodací termin tu
35.0 mm
Čierna
35.0 mm
32.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
1,2179 € - 2,5577 € Požiadajte o dodací termin tu
35.0 mm
Čierna
35.0 mm
40.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
0,5426 € - 1,1396 € 540 Na sklade
25.0 mm
Čierna
25.0 mm
25.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
0,8423 € - 1,7689 € 315 Na sklade
35.0 mm
Čierna
35.0 mm
35.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
9,3164 € - 22,9097 € 21 Na sklade
35.0 mm
Čierna
M10
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
8,8469 € - 25,7173 € Požiadajte o dodací termin tu
49.0 mm
Čierna
M10
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • z/zo 5
Threaded Insert M8 Round 25.0 mm PA Black

10248270

Cenové rozpätie
1,2238 € - 0,5827 €

Úroveň zásob
66 Na sklade
Atribúty
  • D
    25.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    1.5 mm | 0.059 in
Threaded Insert M10 Round 38.0 mm PA Black

10248300

Cenové rozpätie
2,6446 € - 1,2594 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    38.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    1.5 mm | 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 32.0 mm 1-1.5 Black

10285978

Cenové rozpätie
0,6756 € - 0,3218 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    32.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiál
    Polyetylén HD
2 Threaded Insert M12 Round 60.0 mm 1-1.5 Black

10286128

Cenové rozpätie
1,4006 € - 0,667 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiál
    Polyetylén HD
Threaded Insert M10 Round 50.0 mm PA Black

10248324

Cenové rozpätie
3,3058 € - 1,5742 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • D
    50.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    1.5 mm | 0.059 in
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274309

Cenové rozpätie
22,4616 € - 9,2311 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    38.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Veľkosť skrutky
    M10
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274316

Cenové rozpätie
25,4785 € - 8,7474 €

Úroveň zásob
23 Na sklade
Atribúty
  • D
    38.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Veľkosť skrutky
    M12
Threaded Insert M10 Round 35.0 mm PA Black

10248386

Cenové rozpätie
2,0038 € - 0,9542 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • D
    35.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    2.0 mm | 0.079 in
2 Threaded Insert M10 Round 40.0 mm 1-1.5 Black

10286050

Cenové rozpätie
1,0382 € - 0,4943 €

Úroveň zásob
742 Na sklade
Atribúty
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiál
    Polyetylén HD
Threaded Insert M10 Round 40.0 mm PA Black

10248393

Cenové rozpätie
4,4659 € - 2,1265 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    2.0 mm | 0.079 in
Threaded Insert M10 Round 40.0 mm PA Black

10248317

Cenové rozpätie
2,2677 € - 1,0798 €

Úroveň zásob
390 Na sklade
Atribúty
  • D
    40.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    1.5 mm | 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 38.0 mm 1-1.5 Black

10286012

Cenové rozpätie
0,9511 € - 0,4528 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • D
    38.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiál
    Polyetylén HD
2 Threaded Insert M10 Round 50.0 mm 1-1.5 Black

10286081

Cenové rozpätie
1,1773 € - 0,5606 €

Úroveň zásob
53 Na sklade
Atribúty
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiál
    Polyetylén HD
2 Threaded Insert M12 Round 50.0 mm 1-1.5 Black

10286098

Cenové rozpätie
1,2916 € - 0,4792 €

Úroveň zásob
69 Na sklade
Atribúty
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiál
    Polyetylén HD
Threaded Insert M8 Round 2.0 mm Black

10248348

Cenové rozpätie
3,1609 € - 1,5052 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    32.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    2.0 mm | 0.079 in
Threaded Insert M8 Round 40.0 mm PA Black

10248355

Cenové rozpätie
2,5577 € - 1,2179 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    2.0 mm | 0.079 in
Threaded Insert M10 Round 25.0 mm PA Black

10248287

Cenové rozpätie
1,1396 € - 0,5426 €

Úroveň zásob
540 Na sklade
Atribúty
  • D
    25.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    1.5 mm | 0.059 in
Threaded Insert M10 Round 35.0 mm PA Black

10248294

Cenové rozpätie
1,7689 € - 0,8423 €

Úroveň zásob
315 Na sklade
Atribúty
  • D
    35.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    1.5 mm | 0.059 in
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274279

Cenové rozpätie
22,9097 € - 9,3164 €

Úroveň zásob
21 Na sklade
Atribúty
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Veľkosť skrutky
    M10
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274354

Cenové rozpätie
25,7173 € - 8,8469 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Veľkosť skrutky
    M10