Okrúhle závitové vložky majú vnútorný závit na nastaviteľné nivelačné nožičky a konzoly. Ich kovové závity zabezpečujú hladké, bezpečné a odolné uchytenie a dvojdielne výlisky, ktoré presne zapadajú do rúrok.Ich kovové závity umožňujú bezproblémové, bezpečné a pevné uchytenie a dvojdielne výlisky presne zapadajú do rúrok.Majú vnútorný závit na nastavenienastaviteľných vyrovnávacích nožičiek a konzol.Sú ideálne na vysoké zaťaženie a sú vyrobené z z liateho hliníka. Materiál: Polyetylén HD, PA Farba: Čierna, Šedá Skupina SR: SR1571, SR5438
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | H | Farba | Veľkosť skrutky | h | Maximálna statická nosnosť | D | Kompatibilná hrúbka steny | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2448 € - 0,5142 € | 28 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 2,1797 € - 4,5775 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.378 in
35.0 mm
|
Čierna
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
| 1,5428 € - 3,2399 € | 264 Na sklade |
1.378 in
35.0 mm
|
Čierna
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
| 1,1068 € - 2,3244 € | 390 Na sklade |
1.339 in
34.0 mm
|
Čierna
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
| 1,2484 € - 2,6216 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.378 in
35.0 mm
|
Čierna
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
| 0,5505 € - 1,1563 € | 175 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Šedá
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 0,409 € - 0,8589 € | 1870 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Šedá
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 0,5364 € - 1,1265 € | 2240 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Šedá
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 17,3489 € - 50,3326 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.654 in
42.0 mm
|
Čierna
|
M12
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 19,3464 € - 46,6894 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.378 in
35.0 mm
|
Čierna
|
M12
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 mm | 0.039 in
|
||
| 0,2265 € - 0,4756 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
Šedá
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 0,5647 € - 1,1859 € | 16 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Šedá
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 0,6581 € - 1,3821 € | 250 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,2109 € - 0,4428 € | 11900 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,4812 € - 1,0106 € | 1600 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,5492 € - 1,1533 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 1,6135 € - 3,3885 € | 160 Na sklade |
1.378 in
35.0 mm
|
Čierna
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
| 0,4896 € - 1,0284 € | 390 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,2533 € - 0,532 € | 7770 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,5151 € - 1,0819 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku