Okrúhle závitové vložky majú vnútorný závit na nastaviteľné nivelačné nožičky a konzoly. Ich kovové závity zabezpečujú hladké, bezpečné a odolné uchytenie a dvojdielne výlisky, ktoré presne zapadajú do rúrok.Ich kovové závity umožňujú bezproblémové, bezpečné a pevné uchytenie a dvojdielne výlisky presne zapadajú do rúrok.Majú vnútorný závit na nastavenienastaviteľných vyrovnávacích nožičiek a konzol.Sú ideálne na vysoké zaťaženie a sú vyrobené z z liateho hliníka. Materiál: Polyetylén HD, PA Farba: Čierna, Šedá Skupina SR: SR1571, SR5438
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | H | Farba | Veľkosť skrutky | h | Maximálna statická nosnosť | D | Kompatibilná hrúbka steny | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3014 € - 0,6331 € | 700 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Šedá
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 0,4571 € - 0,96 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
Šedá
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 0,4446 € - 0,9705 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.925 in
23.5 mm
|
Čierna
|
|
0.925 in
23.5 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||
| 0,242 € - 0,5082 € | 27 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Šedá
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 0,2859 € - 0,6003 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
Šedá
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 0,4557 € - 0,9571 € | 275 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,3043 € - 0,6391 € | 1300 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,2193 € - 0,4606 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,3298 € - 0,6925 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 10,0012 € - 11,9401 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.929 in
49.0 mm
|
Čierna
|
M20
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 19,3464 € - 46,6894 € | 2 Na sklade |
1.378 in
35.0 mm
|
Čierna
|
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 mm | 0.039 in
|
||
| 16,1972 € - 19,3463 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.693 in
43.0 mm
|
Čierna
|
M16
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 17,3489 € - 49,1386 € | 12 Na sklade |
1.929 in
49.0 mm
|
Čierna
|
M12
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 19,084 € - 55,1086 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.929 in
49.0 mm
|
Čierna
|
M16
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 0,2024 € - 0,425 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
Šedá
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 0,2816 € - 0,5915 € | 480 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Šedá
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 0,3411 € - 0,7163 € | 95 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Šedá
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 0,5916 € - 1,2424 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
Šedá
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 0,8633 € - 1,8132 € | 315 Na sklade |
1.378 in
35.0 mm
|
Čierna
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
| 0,7615 € - 1,5991 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.378 in
35.0 mm
|
Čierna
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku