Menu Hľadať

Okrúhle závitové vložky - kovové

Na sklade

Okrúhle závitové vložky majú vnútorný závit na nastaviteľné nivelačné nožičky a konzoly. Ich kovové závity zabezpečujú hladké, bezpečné a odolné uchytenie a dvojdielne výlisky, ktoré presne zapadajú do rúrok.Ich kovové závity umožňujú bezproblémové, bezpečné a pevné uchytenie a dvojdielne výlisky presne zapadajú do rúrok.Majú vnútorný závit na nastavenienastaviteľných vyrovnávacích nožičiek a konzol.Sú ideálne na vysoké zaťaženie a sú vyrobené z z liateho hliníka. Materiál: Polyetylén HD, PA Farba: Čierna, Šedá Skupina SR: SR1571, SR5438

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
84 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť H Farba Veľkosť skrutky h Maximálna statická nosnosť D Kompatibilná hrúbka steny Kúpiť
0,6044 € - 1,2692 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
Šedá
20.0 mm
60.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
20,8771 € - 57,4968 € Požiadajte o dodací termin tu
49.0 mm
Čierna
M20
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,4446 € - 0,9705 € Požiadajte o dodací termin tu
23.5 mm
Čierna
23.5 mm
25.0 mm
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
10,0012 € - 11,9401 € Požiadajte o dodací termin tu
49.0 mm
Čierna
M20
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
19,3464 € - 46,6894 € 2 Na sklade
35.0 mm
Čierna
M10
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
16,1972 € - 19,3463 € Požiadajte o dodací termin tu
43.0 mm
Čierna
M16
43.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
17,3489 € - 49,1386 € 12 Na sklade
49.0 mm
Čierna
M12
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
19,084 € - 55,1086 € Požiadajte o dodací termin tu
49.0 mm
Čierna
M16
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,2024 € - 0,425 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
Šedá
20.0 mm
20.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,2816 € - 0,5915 € 480 Na sklade
20.0 mm
Šedá
20.0 mm
30.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,3411 € - 0,7163 € 95 Na sklade
20.0 mm
Šedá
20.0 mm
30.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,5916 € - 1,2424 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
Šedá
20.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
10,8031 € - 26,4522 € Požiadajte o dodací termin tu
42.0 mm
Čierna
M10
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,5067 € - 1,0641 € 742 Na sklade
20.0 mm
Čierna
20.0 mm
40.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,4911 € - 1,3239 € 69 Na sklade
20.0 mm
Čierna
20.0 mm
50.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,7615 € - 1,5991 € Požiadajte o dodací termin tu
35.0 mm
Čierna
35.0 mm
30.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
0,987 € - 1,0857 € 31 Na sklade
32.0 mm
Čierna
32.0 mm
32.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
9,4619 € - 23,0231 € Požiadajte o dodací termin tu
42.0 mm
Čierna
M10
42.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,8633 € - 1,8132 € 315 Na sklade
35.0 mm
Čierna
35.0 mm
35.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
9,5493 € - 23,4824 € 21 Na sklade
35.0 mm
Čierna
M10
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
  • z/zo 5
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10304068

Cenové rozpätie
1,2692 € - 0,6044 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274507

Cenové rozpätie
57,4968 € - 20,8771 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Veľkosť skrutky
    M20
Threaded Insert M8 Round 2.0 mm HDPE Black

10396513

Cenové rozpätie
0,9705 € - 0,4446 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    25.0 mm
  • H
    23.5 mm
  • h
    23.5 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274378

Cenové rozpätie
11,9401 € - 10,0012 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Veľkosť skrutky
    M20
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274415

Cenové rozpätie
46,6894 € - 19,3464 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Veľkosť skrutky
    M10
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274446

Cenové rozpätie
19,3463 € - 16,1972 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    38.0 mm
  • H
    43.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Veľkosť skrutky
    M16
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274460

Cenové rozpätie
49,1386 € - 17,3489 €

Úroveň zásob
12 Na sklade
Atribúty
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Veľkosť skrutky
    M12
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274491

Cenové rozpätie
55,1086 € - 19,084 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Veľkosť skrutky
    M16
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303832

Cenové rozpätie
0,425 € - 0,2024 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303887

Cenové rozpätie
0,5915 € - 0,2816 €

Úroveň zásob
480 Na sklade
Atribúty
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303931

Cenové rozpätie
0,7163 € - 0,3411 €

Úroveň zásob
95 Na sklade
Atribúty
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M12 Round 1.5 mm HDPE Grey

10304044

Cenové rozpätie
1,2424 € - 0,5916 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274323

Cenové rozpätie
26,4522 € - 10,8031 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Veľkosť skrutky
    M10
2 Threaded Insert M10 Round 40.0 mm 1-1.5 Black

10286050

Cenové rozpätie
1,0641 € - 0,5067 €

Úroveň zásob
742 Na sklade
Atribúty
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiál
    Polyetylén HD
2 Threaded Insert M12 Round 50.0 mm 1-1.5 Black

10286098

Cenové rozpätie
1,3239 € - 0,4911 €

Úroveň zásob
69 Na sklade
Atribúty
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiál
    Polyetylén HD
Threaded Insert M8 Round 30.0 mm PA Black

10248331

Cenové rozpätie
1,5991 € - 0,7615 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    2.0 mm | 0.079 in
Threaded Insert M10 Round 32.0 mm PA Black

10248379

Cenové rozpätie
1,0857 € - 0,987 €

Úroveň zásob
31 Na sklade
Atribúty
  • D
    32.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    2.0 mm | 0.079 in
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274309

Cenové rozpätie
23,0231 € - 9,4619 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    38.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Veľkosť skrutky
    M10
Threaded Insert M10 Round 35.0 mm PA Black

10248294

Cenové rozpätie
1,8132 € - 0,8633 €

Úroveň zásob
315 Na sklade
Atribúty
  • D
    35.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    1.5 mm | 0.059 in
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274279

Cenové rozpätie
23,4824 € - 9,5493 €

Úroveň zásob
21 Na sklade
Atribúty
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Veľkosť skrutky
    M10