Menu Hľadať

Okrúhle zátky so závitom

Na sklade

Okrúhle závitové vložky sú rýchloupínacie vložky pre konce rúr a spojovacie rúry, určené na bezpečné upevnenie skrutkami. Poskytuje stabilný a bezpečný montážny bod pre rôzne komponenty nábytku a zariadenia.

  • Sú k dispozícii vo forme rýchlomontážnych vložiek.
  • Ideálne na spojky profilov a spájanie potrubí.
  • Využívajú sa vo výrobnom, baliacom a v stavebnom priemysle.
Materiál: Oceľ, Polyetylén HD, Polyetylén LD, PA6, PP, PA, Hliník Farba: Prírodná, Čierna Skupina SR: SR1430, SR1570, SR1567

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
61 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť H Veľkosť závitu Farba Materiál D WT Kúpiť
0,4329 € - 0,946 € 7400 Na sklade
19.0 mm
M8
Čierna
Polyetylén HD
28.0 mm
2.0 mm
0,3702 € - 0,7776 € 1700 Na sklade
19.0 mm
M10
Čierna
Polyetylén HD
25.0 mm
2.0 mm
0,9476 € - 2,0268 € Požiadajte o dodací termin tu
21.0 mm
M10
Čierna
Polyetylén HD
45.0 mm
2.0 mm
0,6968 € - 1,0963 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Čierna
PA6
1,0627 € - 1,8661 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Čierna
Polyetylén LD
1,0832 € - 1,9098 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Čierna
PA6
0,8033 € - 1,2668 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Čierna
PA6
0,5583 € - 0,9067 € 360 Na sklade
M10
Čierna
PA6
0,8542 € - 1,3456 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Čierna
PA6
1,5453 € - 2,5075 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Čierna
PA6
0,8761 € - 1,7203 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Čierna
Polyetylén LD
0,4446 € - 0,8204 € 1000 Na sklade
M8
Čierna
PA
20.0 mm
2.0 mm
0,882 € - 1,5491 € 400 Na sklade
33.0 mm
M6
Čierna
Polyamid
25.0 mm
2.0 mm
0,7115 € - 1,494 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Prírodná
Oceľ
25.0 mm
1.0 mm
0,9067 € - 1,9042 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Prírodná
Oceľ
32.0 mm
1.2 mm
0,4504 € - 0,946 € 642 Na sklade
19.0 mm
M10
Čierna
Polyetylén HD
30.0 mm
2.0 mm
1,0146 € - 2,1309 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Prírodná
Oceľ
38.0 mm
1.2 mm
0,4606 € - 0,9674 € 1000 Na sklade
19.0 mm
M8
Čierna
Polyetylén HD
30.0 mm
2.0 mm
0,7828 € - 1,644 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Čierna
Oceľ
32.0 mm
1.2 mm
0,8892 € - 1,8676 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Čierna
Oceľ
38.0 mm
1.5 mm
  • z/zo 4
Závitová vložka 19.0 mm Čierna Polyetylén HD

10286531

Cenové rozpätie
0,946 € - 0,4329 €

Úroveň zásob
7400 Na sklade
Atribúty
  • D
    28.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    Polyetylén HD
Závitová vložka 19.0 mm Čierna Polyetylén HD

10286524

Cenové rozpätie
0,7776 € - 0,3702 €

Úroveň zásob
1700 Na sklade
Atribúty
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Polyetylén HD
Závitová vložka M10 2.0 mm Polyetylén HD Čierna

10396490

Cenové rozpätie
2,0268 € - 0,9476 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    45.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Polyetylén HD
Závitová vložka M8 Okrúhle 2.0 mm PA6 Čierna

10328125

Cenové rozpätie
1,0963 € - 0,6968 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    PA6
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová vložka M10 Okrúhle 2.0 mm Polyetylén LD Čierna

10328217

Cenové rozpätie
1,8661 € - 1,0627 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová vložka M8 Okrúhle 2.0 mm PA6 Čierna

10328156

Cenové rozpätie
1,9098 € - 1,0832 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    PA6
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová vložka M10 Okrúhle 2.0 mm PA6 Čierna

10328194

Cenové rozpätie
1,2668 € - 0,8033 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    PA6
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová vložka M10 Okrúhle 2.0 mm PA6 Čierna

10328170

Cenové rozpätie
0,9067 € - 0,5583 €

Úroveň zásob
360 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    PA6
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová vložka M8 Okrúhle 2.0 mm PA6 Čierna

10328132

Cenové rozpätie
1,3456 € - 0,8542 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    PA6
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová vložka M8 Okrúhle 2.0 mm PA6 Čierna

10328163

Cenové rozpätie
2,5075 € - 1,5453 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    PA6
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová vložka M10 Okrúhle 2.0 mm Polyetylén LD Čierna

10328200

Cenové rozpätie
1,7203 € - 0,8761 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová vložka M8 Okrúhle 2.0 mm PA Čierna

10241721

Cenové rozpätie
0,8204 € - 0,4446 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    PA
  • Materiál vložky
    PA
Závitová vložka Polyamid Čierna

10252857

Cenové rozpätie
1,5491 € - 0,882 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • D
    25.0 mm
  • H
    33.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Materiál
    Polyamid
Narážací klzák s pružinou M6 25.0 mm 1.0 mm Oceľ

10291757

Cenové rozpätie
1,494 € - 0,7115 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Materiál
    Oceľ
  • Farba
    Prírodná
32.0 mm Narážací klzák s pružinou Oceľ

10291795

Cenové rozpätie
1,9042 € - 0,9067 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Oceľ
  • Farba
    Prírodná
Závitová vložka 2.0 mm Polyetylén HD Čierna

10286548

Cenové rozpätie
0,946 € - 0,4504 €

Úroveň zásob
642 Na sklade
Atribúty
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Polyetylén HD
Narážací klzák s pružinou M10 38.0 mm 1.2 mm Oceľ

10291801

Cenové rozpätie
2,1309 € - 1,0146 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Oceľ
  • Farba
    Prírodná
Závitová vložka 2.0 mm Polyetylén HD Čierna

10286555

Cenové rozpätie
0,9674 € - 0,4606 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    Polyetylén HD
Narážací klzák s pružinou M8 32.0 mm 1.2 mm Oceľ

10291689

Cenové rozpätie
1,644 € - 0,7828 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    Oceľ
  • Farba
    Čierna
Narážací klzák s pružinou M10 38.0 mm 1.5 mm Oceľ

10291726

Cenové rozpätie
1,8676 € - 0,8892 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Oceľ
  • Farba
    Čierna