Okrúhle závitové vložky sú rýchloupínacie vložky pre konce rúr a spojovacie rúry, určené na bezpečné upevnenie skrutkami. Poskytuje stabilný a bezpečný montážny bod pre rôzne komponenty nábytku a zariadenia.
Materiál: Oceľ, Polyetylén HD, Polyetylén LD, PA6, PP, PA, Hliník Farba: Prírodná, Čierna Skupina SR: SR1430, SR1570, SR1567
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | H | Veľkosť závitu | Farba | Materiál | D | WT | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4494 € - 0,9438 € | 1000 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,9287 € - 1,9504 € | 2 Na sklade |
|
M8
|
Prírodná
|
Oceľ
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,8675 € - 1,822 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M10
|
Čierna
|
Oceľ
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,6941 € - 1,4576 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M6
|
Prírodná
|
Oceľ
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 5,0351 € - 10,2451 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M10
|
Prírodná
|
Oceľ
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,714 € - 1,7384 € | 180 Na sklade |
|
M8
|
Prírodná
|
Oceľ
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,0496 € - 2,2044 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,384 € - 0,8064 € | 1000 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4394 € - 0,9229 € | 642 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4807 € - 1,0096 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,3598 € - 2,8554 € | 248 Na sklade |
|
M10
|
Prírodná
|
Oceľ
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,374 € - 0,7856 € | 298 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,3341 € - 2,8016 € | 200 Na sklade |
|
M8
|
Prírodná
|
Oceľ
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,2203 € - 2,5628 € | 146 Na sklade |
|
M10
|
Prírodná
|
Oceľ
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,8747 € - 1,8369 € | 190 Na sklade |
|
M10
|
Prírodná
|
Oceľ
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,4835 € - 1,0603 € | 150 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3669 € - 0,5316 € | 2675 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,0397 € - 2,2789 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,374 € - 0,7856 € | 26 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,7673 € - 0,7673 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M6
|
Prírodná
|
Oceľ
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku