Menu Hľadať

Okrúhle zátky so závitom

Na sklade

Okrúhle závitové vložky sú rýchloupínacie vložky pre konce rúr a spojovacie rúry, určené na bezpečné upevnenie skrutkami. Poskytuje stabilný a bezpečný montážny bod pre rôzne komponenty nábytku a zariadenia.

  • Sú k dispozícii vo forme rýchlomontážnych vložiek.
  • Ideálne na spojky profilov a spájanie potrubí.
  • Využívajú sa vo výrobnom, baliacom a v stavebnom priemysle.
Materiál: Oceľ, Polyetylén HD, Polyetylén LD, PA6, PP, PA, Hliník Farba: Prírodná, Čierna Skupina SR: SR1430, SR1570, SR1567

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
61 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť H Veľkosť závitu Farba Materiál D WT Kúpiť
0,374 € - 0,7856 € 298 Na sklade
19.0 mm
M10
Čierna
Polyetylén HD
22.0 mm
2.0 mm
0,7673 € - 0,7673 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Prírodná
Oceľ
51.0 mm
1.2 mm
1,0397 € - 2,2789 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
M8
Čierna
Polyetylén HD
50.0 mm
2.0 mm
1,2203 € - 2,5628 € 146 Na sklade
M10
Prírodná
Oceľ
51.0 mm
1.2 mm
0,8747 € - 1,8369 € 190 Na sklade
M10
Prírodná
Oceľ
25.0 mm
1.2 mm
1,3598 € - 2,8554 € 248 Na sklade
M10
Prírodná
Oceľ
51.0 mm
1.2 mm
0,3669 € - 0,5316 € 2675 Na sklade
18.0 mm
M8
Čierna
Polyetylén HD
20.0 mm
2.0 mm
0,7225 € - 1,5173 € Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
M10
Čierna
PP
40.0 mm
2.0 mm
0,4835 € - 1,0603 € 150 Na sklade
18.0 mm
M8
Čierna
Polyetylén HD
32.0 mm
2.0 mm
0,374 € - 0,7856 € 26 Na sklade
19.0 mm
M8
Čierna
Polyetylén HD
25.0 mm
2.0 mm
0,4494 € - 0,9438 € 1000 Na sklade
19.0 mm
M8
Čierna
Polyetylén HD
30.0 mm
2.0 mm
1,0368 € - 1,8205 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Čierna
Polyetylén LD
0,7168 € - 1,568 € 250 Na sklade
20.0 mm
M10
Čierna
Polyetylén HD
40.0 mm
2.0 mm
0,374 € - 0,7856 € Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
M10
Čierna
PP
20.0 mm
2.0 mm
1,3341 € - 2,8016 € 200 Na sklade
M8
Prírodná
Oceľ
51.0 mm
1.2 mm
0,5575 € - 0,9046 € 17 Na sklade
M8
Čierna
PA6
1,0568 € - 1,8632 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Čierna
PA6
0,9244 € - 1,9773 € Požiadajte o dodací termin tu
21.0 mm
M10
Čierna
Polyetylén HD
45.0 mm
2.0 mm
0,8775 € - 1,7067 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Čierna
PA6
0,6386 € - 1,007 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Čierna
PA6
  • z/zo 4
Závitová vložka 2.0 mm Polyetylén HD Čierna

10286500

Cenové rozpätie
0,7856 € - 0,374 €

Úroveň zásob
298 Na sklade
Atribúty
  • D
    22.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Polyetylén HD
Narážací klzák s pružinou M6 51.0 mm 1.2 mm Oceľ

10435922

Cenové rozpätie
0,7673 € - 0,7673 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Materiál
    Oceľ
  • Materiál vložky
    Oceľ
Závitová vložka 2.0 mm Polyetylén HD Čierna

10286609

Cenové rozpätie
2,2789 € - 1,0397 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    Polyetylén HD
Narážací klzák s pružinou M10 51.0 mm 1.2 mm Oceľ

10304730

Cenové rozpätie
2,5628 € - 1,2203 €

Úroveň zásob
146 Na sklade
Atribúty
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Oceľ
  • Materiál vložky
    Oceľ
Narážací klzák s pružinou M10 25.0 mm 1.2 mm Oceľ

10304754

Cenové rozpätie
1,8369 € - 0,8747 €

Úroveň zásob
190 Na sklade
Atribúty
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Oceľ
  • Materiál vložky
    Oceľ
Narážací klzák s pružinou M10 51.0 mm 1.2 mm Oceľ

10304761

Cenové rozpätie
2,8554 € - 1,3598 €

Úroveň zásob
248 Na sklade
Atribúty
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Oceľ
  • Materiál vložky
    Oceľ
Závitová vložka 2.0 mm Polyetylén HD Čierna

10286487

Cenové rozpätie
0,5316 € - 0,3669 €

Úroveň zásob
2675 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    Polyetylén HD
Závitová vložka 2.0 mm PP Čierna

10286593

Cenové rozpätie
1,5173 € - 0,7225 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    40.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    PP
Závitová vložka 2.0 mm Polyetylén HD Čierna

10286579

Cenové rozpätie
1,0603 € - 0,4835 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • D
    32.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    Polyetylén HD
Závitová vložka 2.0 mm Polyetylén HD Čierna

10286517

Cenové rozpätie
0,7856 € - 0,374 €

Úroveň zásob
26 Na sklade
Atribúty
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    Polyetylén HD
Závitová vložka 2.0 mm Polyetylén HD Čierna

10286555

Cenové rozpätie
0,9438 € - 0,4494 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    Polyetylén HD
Závitová vložka M10 Okrúhle 2.0 mm Polyetylén LD Čierna

10328217

Cenové rozpätie
1,8205 € - 1,0368 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová vložka 2.0 mm Polyetylén HD Čierna

10286586

Cenové rozpätie
1,568 € - 0,7168 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Polyetylén HD
Závitová vložka M10 2.0 mm PP Čierna

10294079

Cenové rozpätie
0,7856 € - 0,374 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    20.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    PP
Narážací klzák s pružinou M8 51.0 mm 1.2 mm Oceľ

10304747

Cenové rozpätie
2,8016 € - 1,3341 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    Oceľ
  • Materiál vložky
    Oceľ
Závitová vložka M8 Okrúhle 2.0 mm PA6 Čierna

10328118

Cenové rozpätie
0,9046 € - 0,5575 €

Úroveň zásob
17 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    PA6
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová vložka M8 Okrúhle 2.0 mm PA6 Čierna

10328156

Cenové rozpätie
1,8632 € - 1,0568 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    PA6
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová vložka M10 2.0 mm Polyetylén HD Čierna

10396490

Cenové rozpätie
1,9773 € - 0,9244 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    45.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Polyetylén HD
Závitová vložka M8 Okrúhle 2.0 mm PA6 Čierna

10328149

Cenové rozpätie
1,7067 € - 0,8775 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    PA6
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová vložka M10 Okrúhle 2.0 mm PA6 Čierna

10328187

Cenové rozpätie
1,007 € - 0,6386 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    PA6
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790