Menu Hľadať

Okrúhle zátky so závitom

Na sklade

Okrúhle závitové vložky sú rýchloupínacie vložky pre konce rúr a spojovacie rúry, určené na bezpečné upevnenie skrutkami. Poskytuje stabilný a bezpečný montážny bod pre rôzne komponenty nábytku a zariadenia.

  • Sú k dispozícii vo forme rýchlomontážnych vložiek.
  • Ideálne na spojky profilov a spájanie potrubí.
  • Využívajú sa vo výrobnom, baliacom a v stavebnom priemysle.
Materiál: Oceľ, Polyetylén HD, Polyetylén LD, PA6, PP, PA, Hliník Farba: Prírodná, Čierna Skupina SR: SR1430, SR1570, SR1567

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
61 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť H Veľkosť závitu Farba Materiál D WT Kúpiť
0,7168 € - 1,568 € 250 Na sklade
20.0 mm
M10
Čierna
Polyetylén HD
40.0 mm
2.0 mm
0,5447 € - 0,8846 € 360 Na sklade
M10
Čierna
PA6
0,8334 € - 1,3127 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Čierna
PA6
1,0368 € - 1,8205 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Čierna
Polyetylén LD
0,8547 € - 1,6783 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Čierna
Polyetylén LD
0,8775 € - 1,7067 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Čierna
PA6
0,6386 € - 1,007 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Čierna
PA6
1,4649 € - 2,3753 € 40 Na sklade
M10
Čierna
Polyetylén LD
0,5575 € - 0,9046 € 17 Na sklade
M8
Čierna
PA6
1,0568 € - 1,8632 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Čierna
PA6
0,7837 € - 1,2359 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Čierna
PA6
0,374 € - 0,7856 € Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
M10
Čierna
PP
20.0 mm
2.0 mm
0,6799 € - 1,0696 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Čierna
PA6
0,9244 € - 1,9773 € Požiadajte o dodací termin tu
21.0 mm
M10
Čierna
Polyetylén HD
45.0 mm
2.0 mm
1,5076 € - 2,4463 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Čierna
PA6
0,4338 € - 0,8004 € 1000 Na sklade
M8
Čierna
PA
20.0 mm
2.0 mm
0,8605 € - 1,5113 € Požiadajte o dodací termin tu
33.0 mm
M6
Čierna
Polyamid
25.0 mm
2.0 mm
0,4281 € - 0,7466 € 3322 Na sklade
34.0 mm
M8
Čierna
Polyamid
16.0 mm
2.0 mm
0,1863 € - 0,3405 € 651 Na sklade
M8
Čierna
PA
20.0 mm
2.0 mm
1,6103 € - 2,8317 € 345 Na sklade
25.0 mm
M10
Čierna
Polyamid
38.0 mm
2.0 mm
  • z/zo 4
Závitová vložka 2.0 mm Polyetylén HD Čierna

10286586

Cenové rozpätie
1,568 € - 0,7168 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Polyetylén HD
Závitová vložka M10 Okrúhle 2.0 mm PA6 Čierna

10328170

Cenové rozpätie
0,8846 € - 0,5447 €

Úroveň zásob
360 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    PA6
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová vložka M8 Okrúhle 2.0 mm PA6 Čierna

10328132

Cenové rozpätie
1,3127 € - 0,8334 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    PA6
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová vložka M10 Okrúhle 2.0 mm Polyetylén LD Čierna

10328217

Cenové rozpätie
1,8205 € - 1,0368 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová vložka M10 Okrúhle 2.0 mm Polyetylén LD Čierna

10328200

Cenové rozpätie
1,6783 € - 0,8547 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová vložka M8 Okrúhle 2.0 mm PA6 Čierna

10328149

Cenové rozpätie
1,7067 € - 0,8775 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    PA6
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová vložka M10 Okrúhle 2.0 mm PA6 Čierna

10328187

Cenové rozpätie
1,007 € - 0,6386 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    PA6
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová vložka M10 Okrúhle 2.0 mm Polyetylén LD Čierna

10328224

Cenové rozpätie
2,3753 € - 1,4649 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová vložka M8 Okrúhle 2.0 mm PA6 Čierna

10328118

Cenové rozpätie
0,9046 € - 0,5575 €

Úroveň zásob
17 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    PA6
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová vložka M8 Okrúhle 2.0 mm PA6 Čierna

10328156

Cenové rozpätie
1,8632 € - 1,0568 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    PA6
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová vložka M10 Okrúhle 2.0 mm PA6 Čierna

10328194

Cenové rozpätie
1,2359 € - 0,7837 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    PA6
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová vložka M10 2.0 mm PP Čierna

10294079

Cenové rozpätie
0,7856 € - 0,374 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    20.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    PP
Závitová vložka M8 Okrúhle 2.0 mm PA6 Čierna

10328125

Cenové rozpätie
1,0696 € - 0,6799 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    PA6
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová vložka M10 2.0 mm Polyetylén HD Čierna

10396490

Cenové rozpätie
1,9773 € - 0,9244 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    45.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Polyetylén HD
Závitová vložka M8 Okrúhle 2.0 mm PA6 Čierna

10328163

Cenové rozpätie
2,4463 € - 1,5076 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    PA6
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová vložka M8 Okrúhle 2.0 mm PA Čierna

10241721

Cenové rozpätie
0,8004 € - 0,4338 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    PA
  • Materiál vložky
    PA
Závitová vložka Polyamid Čierna

10252857

Cenové rozpätie
1,5113 € - 0,8605 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    25.0 mm
  • H
    33.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Materiál
    Polyamid
Závitová vložka Polyamid Čierna

10252840

Cenové rozpätie
0,7466 € - 0,4281 €

Úroveň zásob
3322 Na sklade
Atribúty
  • D
    16.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    Polyamid
Závitová vložka M8 Okrúhle 20.0 mm PA Čierna

10093368

Cenové rozpätie
0,3405 € - 0,1863 €

Úroveň zásob
651 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Závitová vložka Polyamid Čierna

10252864

Cenové rozpätie
2,8317 € - 1,6103 €

Úroveň zásob
345 Na sklade
Atribúty
  • D
    38.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Polyamid