Okrúhle závitové vložky sú rýchloupínacie vložky pre konce rúr a spojovacie rúry, určené na bezpečné upevnenie skrutkami. Poskytuje stabilný a bezpečný montážny bod pre rôzne komponenty nábytku a zariadenia.
Materiál: Oceľ, Polyetylén HD, Polyetylén LD, PA6, PP, PA, Hliník Farba: Prírodná, Čierna Skupina SR: SR1430, SR1570, SR1567
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | H | Veľkosť závitu | Farba | Materiál | D | WT | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7391 € - 1,5522 € | 620 Na sklade |
|
M8
|
Prírodná
|
Oceľ
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,3938 € - 2,9268 € | 248 Na sklade |
|
M10
|
Prírodná
|
Oceľ
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,0759 € - 2,2595 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,0657 € - 2,3359 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,2509 € - 2,6268 € | 146 Na sklade |
|
M10
|
Prírodná
|
Oceľ
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,6505 € - 2,9025 € | 345 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
Čierna
|
Polyamid
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3833 € - 0,8052 € | 298 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,7865 € - 0,7865 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M6
|
Prírodná
|
Oceľ
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,3761 € - 0,5449 € | 2675 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,7406 € - 1,5552 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Čierna
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,3674 € - 2,8717 € | 200 Na sklade |
|
M8
|
Prírodná
|
Oceľ
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 5,1609 € - 10,5012 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M10
|
Prírodná
|
Oceľ
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,6808 € - 1,4297 € | 380 Na sklade |
|
M6
|
Čierna
|
Oceľ
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,6064 € - 1,494 € | 180 Na sklade |
|
M10
|
Čierna
|
Oceľ
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,5656 € - 1,396 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M6
|
Prírodná
|
Oceľ
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,9519 € - 1,9991 € | 2 Na sklade |
|
M8
|
Prírodná
|
Oceľ
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,3936 € - 0,8265 € | 1000 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,7347 € - 1,6072 € | 250 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3833 € - 0,8052 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Čierna
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,5714 € - 0,9272 € | 17 Na sklade |
|
M8
|
Čierna
|
PA6
|
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku