Menu Hľadať

Okrúhle zátky so závitom

Na sklade

Okrúhle závitové vložky sú rýchloupínacie vložky pre konce rúr a spojovacie rúry, určené na bezpečné upevnenie skrutkami. Poskytuje stabilný a bezpečný montážny bod pre rôzne komponenty nábytku a zariadenia.

  • Sú k dispozícii vo forme rýchlomontážnych vložiek.
  • Ideálne na spojky profilov a spájanie potrubí.
  • Využívajú sa vo výrobnom, baliacom a v stavebnom priemysle.
Materiál: Oceľ, Polyetylén HD, Polyetylén LD, PA6, PP, PA, Hliník Farba: Prírodná, Čierna Skupina SR: SR1430, SR1570, SR1567

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
61 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť H Veľkosť závitu Farba Materiál D WT Kúpiť
0,4329 € - 0,946 € 7400 Na sklade
19.0 mm
M8
Čierna
Polyetylén HD
28.0 mm
2.0 mm
0,3702 € - 0,7776 € 1700 Na sklade
19.0 mm
M10
Čierna
Polyetylén HD
25.0 mm
2.0 mm
1,3938 € - 2,9268 € 248 Na sklade
M10
Prírodná
Oceľ
51.0 mm
1.2 mm
0,9519 € - 1,9991 € 2 Na sklade
M8
Prírodná
Oceľ
38.0 mm
1.2 mm
0,6808 € - 1,4297 € 380 Na sklade
M6
Čierna
Oceľ
25.0 mm
1.0 mm
0,6064 € - 1,494 € 180 Na sklade
M10
Čierna
Oceľ
25.0 mm
1.5 mm
0,5656 € - 1,396 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Prírodná
Oceľ
22.0 mm
1.0 mm
0,3936 € - 0,8265 € 1000 Na sklade
19.0 mm
M8
Čierna
Polyetylén HD
22.0 mm
2.0 mm
1,0759 € - 2,2595 € Požiadajte o dodací termin tu
21.0 mm
M10
Čierna
Polyetylén HD
50.0 mm
2.0 mm
1,0657 € - 2,3359 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
M8
Čierna
Polyetylén HD
50.0 mm
2.0 mm
1,2509 € - 2,6268 € 146 Na sklade
M10
Prírodná
Oceľ
51.0 mm
1.2 mm
0,7865 € - 0,7865 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Prírodná
Oceľ
51.0 mm
1.2 mm
1,3674 € - 2,8717 € 200 Na sklade
M8
Prírodná
Oceľ
51.0 mm
1.2 mm
5,1609 € - 10,5012 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Prírodná
Oceľ
31.7 mm
1.6 mm
0,7406 € - 1,5552 € Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
M10
Čierna
PP
40.0 mm
2.0 mm
0,5583 € - 0,9067 € 360 Na sklade
M10
Čierna
PA6
1,0627 € - 1,8661 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Čierna
Polyetylén LD
0,8542 € - 1,3456 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Čierna
PA6
1,5453 € - 2,5075 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Čierna
PA6
0,8761 € - 1,7203 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Čierna
Polyetylén LD
  • z/zo 4
Závitová vložka 19.0 mm Čierna Polyetylén HD

10286531

Cenové rozpätie
0,946 € - 0,4329 €

Úroveň zásob
7400 Na sklade
Atribúty
  • D
    28.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    Polyetylén HD
Závitová vložka 19.0 mm Čierna Polyetylén HD

10286524

Cenové rozpätie
0,7776 € - 0,3702 €

Úroveň zásob
1700 Na sklade
Atribúty
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Polyetylén HD
Narážací klzák s pružinou M10 51.0 mm 1.2 mm Oceľ

10304761

Cenové rozpätie
2,9268 € - 1,3938 €

Úroveň zásob
248 Na sklade
Atribúty
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Oceľ
  • Materiál vložky
    Oceľ
Narážací klzák s pružinou M8 38.0 mm 1.2 mm Oceľ

10291788

Cenové rozpätie
1,9991 € - 0,9519 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    Oceľ
  • Farba
    Prírodná
Narážací klzák s pružinou M6 25.0 mm 1.0 mm Oceľ

10291665

Cenové rozpätie
1,4297 € - 0,6808 €

Úroveň zásob
380 Na sklade
Atribúty
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Materiál
    Oceľ
  • Farba
    Čierna
Narážací klzák s pružinou M10 25.0 mm 1.5 mm Oceľ

10291702

Cenové rozpätie
1,494 € - 0,6064 €

Úroveň zásob
180 Na sklade
Atribúty
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Oceľ
  • Farba
    Čierna
Narážací klzák s pružinou M6 22.0 mm 1.0 mm Oceľ

10291740

Cenové rozpätie
1,396 € - 0,5656 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    22.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Materiál
    Oceľ
  • Farba
    Prírodná
Závitová vložka 2.0 mm Polyetylén HD Čierna

10286494

Cenové rozpätie
0,8265 € - 0,3936 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • D
    22.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    Polyetylén HD
Závitová vložka 2.0 mm Polyetylén HD Čierna

10286616

Cenové rozpätie
2,2595 € - 1,0759 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    50.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Polyetylén HD
Závitová vložka 2.0 mm Polyetylén HD Čierna

10286609

Cenové rozpätie
2,3359 € - 1,0657 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    Polyetylén HD
Narážací klzák s pružinou M10 51.0 mm 1.2 mm Oceľ

10304730

Cenové rozpätie
2,6268 € - 1,2509 €

Úroveň zásob
146 Na sklade
Atribúty
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Oceľ
  • Materiál vložky
    Oceľ
Narážací klzák s pružinou M6 51.0 mm 1.2 mm Oceľ

10435922

Cenové rozpätie
0,7865 € - 0,7865 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Materiál
    Oceľ
  • Materiál vložky
    Oceľ
Narážací klzák s pružinou M8 51.0 mm 1.2 mm Oceľ

10304747

Cenové rozpätie
2,8717 € - 1,3674 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    Oceľ
  • Materiál vložky
    Oceľ
Závitová vložka M10 Okrúhle 28.5 mm Oceľ Prírodná

10164037

Cenové rozpätie
10,5012 € - 5,1609 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    31.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Oceľ
  • Farba
    Prírodná
Závitová vložka 2.0 mm PP Čierna

10286593

Cenové rozpätie
1,5552 € - 0,7406 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    40.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    PP
Závitová vložka M10 Okrúhle 2.0 mm PA6 Čierna

10328170

Cenové rozpätie
0,9067 € - 0,5583 €

Úroveň zásob
360 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    PA6
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová vložka M10 Okrúhle 2.0 mm Polyetylén LD Čierna

10328217

Cenové rozpätie
1,8661 € - 1,0627 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová vložka M8 Okrúhle 2.0 mm PA6 Čierna

10328132

Cenové rozpätie
1,3456 € - 0,8542 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    PA6
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová vložka M8 Okrúhle 2.0 mm PA6 Čierna

10328163

Cenové rozpätie
2,5075 € - 1,5453 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    PA6
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová vložka M10 Okrúhle 2.0 mm Polyetylén LD Čierna

10328200

Cenové rozpätie
1,7203 € - 0,8761 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790