Menu Hľadať

Okrúhle zátky do trubíc – viacúčelové

Na sklade

Viacúčelové okrúhle zátky do profilov sú vhodné tam, kde sa nevyžaduje estetika konečného produktu. Pevne zapadajú do okrúhlych rúrok, stĺpikov alebo tyčí, pomáhajú predchádzať kontaminácii, ponúkajú bezpečnosť a úhľadný povrch bez ostrých hrán na narezaných rúrkach.

Praktický a cenovo výhodný sortiment, ktorý zahŕňa tenšie steny a rôzne veľkosti, spĺňa základné požiadavky na ochranu zátok. Sú praktickou voľbou tam, kde vzhľad nie je rozhodujúcim faktorom.

Jednoduché nasadenie zatlačením rukou alebo gumeným kladivom pre rýchlu a účinnú montáž. Možno ich použiť v strojárstve alebo v aplikácii, kde sa vyžaduje konštrukčné potrubie. Odporúča sa zvoliť farebnú variantu, aby sa zlepšil estetický vzhľad vášho hotového projektu, pretože sa zlúči s farbou a poskytne príjemný vizuálny dojem.

  • Vhodné tam, kde sa nevyžaduje estetika.
  • Pevne zapadnú do okrúhlych rúrok, zabraňujú kontaminácii a poskytujú ochranu.
  • Jednoduché nasadenie zatlačením rukou alebo gumeným kladivom.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Šedá, Biela, Čierna Skupina SR: SRILT

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
198 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť H1 Farba h Maximálna hrúbka steny D Minimum Wall Thickness Kúpiť
0,2707 € - 0,4211 € 600 Na sklade
6.0 mm
Čierna
21.5 mm
5.0 mm
75.0 mm
3.0 mm
0,9637 € - 1,4991 € 144 Na sklade
6.0 mm
Čierna
28.0 mm
4.5 mm
101.6 mm
2.0 mm
0,3991 € - 0,6208 € 150 Na sklade
6.0 mm
Čierna
21.5 mm
4.0 mm
88.9 mm
1.5 mm
0,0989 € - 0,1539 € 1600 Na sklade
5.0 mm
Čierna
11.5 mm
5.0 mm
48.0 mm
2.5 mm
0,1229 € - 0,1912 € 1500 Na sklade
5.0 mm
Čierna
14.5 mm
2.7 mm
57.2 mm
1.2 mm
0,1276 € - 0,1986 € 950 Na sklade
5.0 mm
Čierna
14.5 mm
3.0 mm
55.0 mm
1.0 mm
0,154 € - 0,2396 € 740 Na sklade
5.0 mm
Čierna
21.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
0,058 € - 0,0902 € 5800 Na sklade
5.0 mm
Čierna
11.5 mm
5.0 mm
32.0 mm
2.5 mm
0,1817 € - 0,2827 € 480 Na sklade
5.0 mm
Čierna
20.5 mm
3.5 mm
63.5 mm
1.5 mm
1,0792 € - 1,1992 € 40 Na sklade
6.0 mm
Čierna
33.0 mm
7.0 mm
130.0 mm
3.2 mm
1,4529 € - 1,6143 € 25 Na sklade
6.0 mm
Čierna
34.0 mm
7.0 mm
168.3 mm
2.5 mm
3,2551 € - 3,6168 € 20 Na sklade
6.0 mm
Čierna
34.0 mm
8.0 mm
193.7 mm
3.2 mm
2,409 € - 2,6767 € 20 Na sklade
6.0 mm
Čierna
34.0 mm
6.5 mm
177.8 mm
2.0 mm
0,9676 € - 1,5052 € 137 Na sklade
6.0 mm
Čierna
28.5 mm
5.0 mm
110.0 mm
3.0 mm
1,404 € - 1,56 € 90 Na sklade
6.0 mm
Čierna
34.0 mm
7.0 mm
160.0 mm
2.0 mm
1,1769 € - 1,3077 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
Čierna
34.0 mm
6.0 mm
140.0 mm
2.0 mm
0,3485 € - 0,5422 € 330 Na sklade
6.0 mm
Čierna
21.0 mm
4.0 mm
85.0 mm
1.5 mm
1,2255 € - 1,3617 € 30 Na sklade
6.0 mm
Čierna
34.0 mm
6.5 mm
150.0 mm
2.0 mm
0,7416 € - 1,1536 € 125 Na sklade
6.0 mm
Čierna
21.0 mm
4.0 mm
95.0 mm
1.5 mm
0,9668 € - 1,5039 € 75 Na sklade
6.0 mm
Čierna
28.0 mm
4.5 mm
108.0 mm
2.0 mm
  • z/zo 10
Round Tube Insert 75.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Black LDPE

20574291

Cenové rozpätie
0,4211 € - 0,2707 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • D
    75.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    5.0 mm
Round Tube Insert 101.6 mm 2.0 mm 4.5 mm Black LDPE

20574390

Cenové rozpätie
1,4991 € - 0,9637 €

Úroveň zásob
144 Na sklade
Atribúty
  • D
    101.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    4.5 mm
Round Tube Insert 88.9 mm 1.5 mm 4.0 mm Black LDPE

20574345

Cenové rozpätie
0,6208 € - 0,3991 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • D
    88.9 mm
  • h
    21.5 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    4.0 mm
Round Tube Insert 48.0 mm 2.5 mm 5.0 mm Black LDPE

20574161

Cenové rozpätie
0,1539 € - 0,0989 €

Úroveň zásob
1600 Na sklade
Atribúty
  • D
    48.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    5.0 mm
Round Tube Insert 57.2 mm 1.2 mm 2.7 mm Black LDPE

20574222

Cenové rozpätie
0,1912 € - 0,1229 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • D
    57.2 mm
  • h
    14.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.7 mm
Round Tube Insert 55.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574215

Cenové rozpätie
0,1986 € - 0,1276 €

Úroveň zásob
950 Na sklade
Atribúty
  • D
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
Round Tube Insert 60.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Black LDPE

20574246

Cenové rozpätie
0,2396 € - 0,154 €

Úroveň zásob
740 Na sklade
Atribúty
  • D
    60.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    5.0 mm
Round Tube Insert 32.0 mm 2.5 mm 5.0 mm Black LDPE

20574048

Cenové rozpätie
0,0902 € - 0,058 €

Úroveň zásob
5800 Na sklade
Atribúty
  • D
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    5.0 mm
Round Tube Insert 63.5 mm 1.5 mm 3.5 mm Black LDPE

20574253

Cenové rozpätie
0,2827 € - 0,1817 €

Úroveň zásob
480 Na sklade
Atribúty
  • D
    63.5 mm
  • h
    20.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.5 mm
Round Tube Insert 130.0 mm 3.2 mm 7.0 mm Black LDPE

20574468

Cenové rozpätie
1,1992 € - 1,0792 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • D
    130.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.2 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    7.0 mm
Round Tube Insert 168.3 mm 2.5 mm 7.0 mm Black LDPE

20574512

Cenové rozpätie
1,6143 € - 1,4529 €

Úroveň zásob
25 Na sklade
Atribúty
  • D
    168.3 mm
  • h
    34.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    7.0 mm
Round Tube Insert 193.7 mm 3.2 mm 8.0 mm Black LDPE

20574536

Cenové rozpätie
3,6168 € - 3,2551 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • D
    193.7 mm
  • h
    34.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.2 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    8.0 mm
Round Tube Insert 177.8 mm 2.0 mm 6.5 mm Black LDPE

20574529

Cenové rozpätie
2,6767 € - 2,409 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • D
    177.8 mm
  • h
    34.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    6.5 mm
Round Tube Insert 110.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Black LDPE

20574437

Cenové rozpätie
1,5052 € - 0,9676 €

Úroveň zásob
137 Na sklade
Atribúty
  • D
    110.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    5.0 mm
Round Tube Insert 160.0 mm 2.0 mm 7.0 mm Black LDPE

20574505

Cenové rozpätie
1,56 € - 1,404 €

Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • D
    160.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    7.0 mm
Round Tube Insert 140.0 mm 2.0 mm 6.0 mm Black LDPE

20574482

Cenové rozpätie
1,3077 € - 1,1769 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    140.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    6.0 mm
Round Tube Insert 85.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Black LDPE

20574338

Cenové rozpätie
0,5422 € - 0,3485 €

Úroveň zásob
330 Na sklade
Atribúty
  • D
    85.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    4.0 mm
Round Tube Insert 150.0 mm 2.0 mm 6.5 mm Black LDPE

20574499

Cenové rozpätie
1,3617 € - 1,2255 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • D
    150.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    6.5 mm
Round Tube Insert 95.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Black LDPE

20574376

Cenové rozpätie
1,1536 € - 0,7416 €

Úroveň zásob
125 Na sklade
Atribúty
  • D
    95.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    4.0 mm
Round Tube Insert 108.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Black LDPE

20574420

Cenové rozpätie
1,5039 € - 0,9668 €

Úroveň zásob
75 Na sklade
Atribúty
  • D
    108.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    4.5 mm