20777326
20777326
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
20 - 99 | 2,7992 € |
100 + | 2,5192 € |
D | 165.0 mm |
---|---|
D | 6.496 in |
h | 34.0 mm |
h | 1.339 in |
h | 6.0 mm |
h | 0.236 in |
Minimum Wall Thickness | 3.2 mm |
Minimum Wall Thickness | 0.126 in |
Maximálna hrúbka steny | 7.5 mm |
Maximálna hrúbka steny | 0.295 in |
Plný materiál | Polyetylén LD |
Farba | Biela |
Commodity Code | 3923509000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku