20776688
20776688
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
180 - 899 | 0,321 € |
900 + | 0,2889 € |
D | 80.0 mm |
---|---|
D | 3.15 in |
h | 0.827 in |
h | 21.0 mm |
h | 4.0 mm |
h | 0.157 in |
Minimum Wall Thickness | 0.059 in |
Minimum Wall Thickness | 1.5 mm |
Maximálna hrúbka steny | 0.118 in |
Maximálna hrúbka steny | 3.0 mm |
Plný materiál | Polyetylén LD |
Farba | Šedá |
Commodity Code | 3923509000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku