20776589
20776589
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 200 - 999 | 0,3149 € |
| 1000 + | 0,2834 € |
| D | 76.0 mm |
|---|---|
| D | 2.992 in |
| h | 21.5 mm |
| h | 0.846 in |
| H1 | 6.0 mm |
| H1 | 0.236 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.138 in |
| Minimum Wall Thickness | 3.5 mm |
| Maximálna hrúbka steny | 6.0 mm |
| Maximálna hrúbka steny | 0.236 in |
| Plný materiál | Polyetylén LD |
| Farba | Šedá |
| Commodity Code | 3923509000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku