20775643
20775643
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1250 - 6249 | 0,0764 € |
| 6250 + | 0,0687 € |
| D | 38.0 mm |
|---|---|
| D | 1.496 in |
| h | 11.5 mm |
| h | 0.453 in |
| H1 | 0.197 in |
| H1 | 5.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
| Maximálna hrúbka steny | 3.5 mm |
| Maximálna hrúbka steny | 0.138 in |
| Plný materiál | Polyetylén LD |
| Farba | Šedá |
| Commodity Code | 3923509000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku