20774301
20774301
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 12500 - 62499 | 0,0238 € |
| 62500 + | 0,0215 € |
| D | 13.0 mm |
|---|---|
| D | 0.512 in |
| h | 0.433 in |
| h | 11.0 mm |
| H1 | 4.0 mm |
| H1 | 0.157 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
| Maximálna hrúbka steny | 2.0 mm |
| Maximálna hrúbka steny | 0.079 in |
| Plný materiál | Polyetylén LD |
| Farba | Biela |
| Commodity Code | 3923509000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku