20774257
20774257
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 40 - 199 | 1,1757 € |
| 200 + | 1,0581 € |
| D | 130.0 mm |
|---|---|
| D | 5.118 in |
| h | 33.0 mm |
| h | 1.299 in |
| H1 | 0.236 in |
| H1 | 6.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.079 in |
| Minimum Wall Thickness | 2.0 mm |
| Maximálna hrúbka steny | 6.0 mm |
| Maximálna hrúbka steny | 0.236 in |
| Plný materiál | Polyetylén LD |
| Farba | Šedá |
| Commodity Code | 3923509000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku