Menu Hľadať

Okrúhla zátka do profilov a rúrok 10.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Šedá Polyetylén LD

Táto viacúčelová okrúhla zátka do profilov a rúrok tesne zapadá do okrúhlych rúrok, stĺpikov alebo tyčí, zabraňuje kontaminácii a zaisťuje bezpečnosť aplikácie. Šedá, vyrobená z LDPE. Jednoducho a rýchlo sa nasadzuje rukou alebo gumeným kladivom.
Nový kód produktu:

20773960

Starý kód produktu:

20773960

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25000 - 124999 0,0221 €
125000 + 0,0199 €
Množstvo v balení: 25000

Objednávka v násobkoch 25000

Celková cena:

552,50 €

25000 x 0,0221 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 10.0 mm
h 11.0 mm
H1 3.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximálna hrúbka steny 2.0 mm
Plný materiál Polyetylén LD
Farba Šedá
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás