20574062
20574062
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 150 - 1499 | 0,1003 € |
| 1500 - 7499 | 0,0716 € |
| 7500 + | 0,0644 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 1.378 in |
|---|---|
| D | 35.0 mm |
| H1 | 0.197 in |
| H1 | 5.0 mm |
| h | 0.453 in |
| h | 11.5 mm |
| Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
| Maximálna hrúbka steny | 0.118 in |
| Maximálna hrúbka steny | 3.0 mm |
| Plný materiál | Polyetylén LD |
| Farba | Čierna |
| Commodity Code | 39235 |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| Materiál | LDPE - PIR |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku