Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.
Materiál: ABS, Polyetylén Farba: Čierna, Strieborná farba, Pochrómované Skupina SR: SR5723, SR1562
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | t | h | Farba | Materiál | D | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6799 € - 0,8409 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.047 in
1.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Čierna
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
0,6969 € - 0,8619 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Čierna
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
0,6984 € - 0,8619 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Čierna
|
ABS
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
0,7396 € - 0,9146 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Čierna
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,6969 € - 0,8619 € | 190 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Čierna
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
0,7396 € - 0,9146 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Čierna
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,6997 € - 0,8278 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Čierna
|
ABS
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
0,1707 € - 0,4659 € | 33769 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Strieborná farba
|
Polyetylén
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,3484 € - 1,0035 € | 1300 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Pochrómované
|
Polyetylén
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
1,1108 € - 1,7951 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Strieborná farba
|
Polyetylén
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
0,2033 € - 0,4689 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Strieborná farba
|
Polyetylén
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
0,1848 € - 0,3494 € | 2000 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Strieborná farba
|
Polyetylén
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,5746 € - 1,3619 € | 225 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Strieborná farba
|
Polyetylén
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
0,6229 € - 1,5651 € | 180 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Strieborná farba
|
ABS
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,192 € - 0,5227 € | 3500 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Strieborná farba
|
Polyetylén
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
0,2019 € - 0,4869 € | 200 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Strieborná farba
|
Polyetylén
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
0,266 € - 0,6571 € | 2300 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Strieborná farba
|
Polyetylén
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
0,219 € - 0,4211 € | 1500 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Strieborná farba
|
Polyetylén
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
0,7453 € - 1,5651 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Strieborná farba
|
ABS
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
0,8278 € - 1,7384 € | 43 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Strieborná farba
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku