Menu Hľadať

Okrúhle zátky do profilov a rúrok

Na sklade

Okrúhle zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia okrúhlych rúrok, tyčí alebo stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.

Dostupné sú rôzne typy a štýly:

  • Ľahké okrúhle zátky sa jednoducho nasadzujú a majú vysokokvalitnú povrchovú úpravu. Imperiálny rad má hladký driek, metrický rad má rebrovaný driek.
  • Zátky na konce rúrok vyrobené z polyetylénu s nízkou hustotou sú vrúbkované pre dobrú priľnavosť, chránia pred ostrými okrajmi rúrky.
  • Štandardné okrúhle zátky sú drážkované pre jednoduchú inštaláciu, bezpečné uchytenie a zakrývajú ostré okraje.
  • Okrúhle vypuklé zátky ponúkajú pekný konečný vzhľad vysokokvalitných rúrových predmetov.

Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii. Odporúča sa zvoliť farebnú variantu, aby sa zlepšil estetický vzhľad vášho hotového projektu, pretože sa zlúči s farbou a poskytne príjemný vizuálny dojem.
  • Poskytujú konečný vzhľad a chránia konce hadíc, tyčí alebo stĺpikov.
  • Zatláčacie zátky s rebrovaním pre maximálnu priľnavosť alebo s hladkým driekom pre ľahkú aplikáciu.
  • Používajú sa v rôznych aplikáciách, vrátane nábytku, stavebníctva a v priemysle.
Materiál: Polyetylén LD, ABS, LDPE - PIR, Polyetylén Farba: Čierna, Biela, Šedá, Oranžová, Žltá, Červená, Hnedá, Modrá, Zelená, Stredne šedá Skupina SR: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
549 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D H h Materiál Maximálna hrúbka steny Minimum Wall Thickness Typ Kúpiť
0,0924 € - 0,1831 € 9400 Na sklade
15.8 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
4
0,1564 € - 0,8154 € 192 Na sklade
38.1 mm
14.5 mm
Polyetylén LD
3.0 mm
1.0 mm
0,0898 € - 0,1789 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
LDPE - PIR
18.0 mm
4
0,0801 € - 0,1247 € 3000 Na sklade
19.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,0751 € - 0,1267 € 4850 Na sklade
18.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1767 € - 0,4176 € 1100 Na sklade
42.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0704 € - 0,1017 € Požiadajte o dodací termin tu
15.8 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,0852 € - 0,129 € 1950 Na sklade
20.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,4622 € - 1,0663 € Požiadajte o dodací termin tu
65.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0739 € - 0,1466 € 3188 Na sklade
22.2 mm
LDPE - PIR
18.0 mm
4
0,2292 € - 0,5307 € 2970 Na sklade
47.6 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
0,0954 € - 0,1429 € 44198 Na sklade
22.2 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,7981 € - 2,5316 € Požiadajte o dodací termin tu
85.0 mm
21.0 mm
Polyetylén LD
4.0 mm
1.5 mm
1,2842 € - 3,4799 € 1698 Na sklade
120.0 mm
28.0 mm
Polyetylén LD
4.0 mm
2.0 mm
0,0764 € - 0,1067 € 1000 Na sklade
10.0 mm
12.0 mm
Polyetylén
2.0 mm
1.5 mm
1
0,1372 € - 0,3944 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
11.5 mm
Polyetylén LD
2.5 mm
1.0 mm
0,0938 € - 0,1123 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
11.5 mm
Polyetylén
2.5 mm
0.8 mm
0,0801 € - 0,2624 € 98 Na sklade
19.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1119 € - 0,2219 € 20 Na sklade
28.5 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
4
0,0519 € - 0,0765 € 239850 Na sklade
10.0 mm
11.5 mm
Polyetylén LD
2.0 mm
0.8 mm
  • z/zo 28
Okrúhle Okrúhla zátka do profilov a rúrok 15.8 mm 16 Čierna LDPE - PIR

10092620

Cenové rozpätie
0,1831 € - 0,0924 €

Úroveň zásob
9400 Na sklade
Atribúty
  • D
    15.8 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    16.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Leštené
  • Materiál
    LDPE - PIR
Round Tube Insert 38.1 mm 2.0 mm 4.0 mm Grey PE

10074435

Cenové rozpätie
0,8154 € - 0,1564 €

Úroveň zásob
192 Na sklade
Atribúty
  • D
    38.1 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
  • Farba
    Stredne šedá
Okrúhle Okrúhla zátka do profilov a rúrok 25.4 mm 18 Čierna LDPE - PIR

10092774

Cenové rozpätie
0,1789 € - 0,0898 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    25.4 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    18.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Leštené
  • Materiál
    LDPE - PIR
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Modrá

10081693

Cenové rozpätie
0,1247 € - 0,0801 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
  • Farba
    Modrá
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Modrá

10081532

Cenové rozpätie
0,1267 € - 0,0751 €

Úroveň zásob
4850 Na sklade
Atribúty
  • D
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
  • Farba
    Modrá
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 42.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Šedá

10080825

Cenové rozpätie
0,4176 € - 0,1767 €

Úroveň zásob
1100 Na sklade
Atribúty
  • D
    42.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
  • Farba
    Šedá
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 15.8 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Zelená

10081143

Cenové rozpätie
0,1017 € - 0,0704 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    15.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
  • Farba
    Zelená
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Zelená

10081570

Cenové rozpätie
0,129 € - 0,0852 €

Úroveň zásob
1950 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
  • Farba
    Zelená
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 65.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Šedá

10121764

Cenové rozpätie
1,0663 € - 0,4622 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    65.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
  • Farba
    Šedá
Okrúhle Okrúhla zátka do profilov a rúrok 22.2 mm 18 Čierna LDPE - PIR

10092712

Cenové rozpätie
0,1466 € - 0,0739 €

Úroveň zásob
3188 Na sklade
Atribúty
  • D
    22.2 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    18.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Leštené
  • Materiál
    LDPE - PIR
Round Tube Insert 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Grey PE

10080528

Cenové rozpätie
0,5307 € - 0,2292 €

Úroveň zásob
2970 Na sklade
Atribúty
  • D
    47.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
  • Farba
    Stredne šedá
Round Tube Insert 22.2 mm 0.8 mm 2.0 mm Red PE

10081181

Cenové rozpätie
0,1429 € - 0,0954 €

Úroveň zásob
44198 Na sklade
Atribúty
  • D
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
  • Farba
    Červená
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 85.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Polyetylén LD Čierna

10258132

Cenové rozpätie
2,5316 € - 0,7981 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    85.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    4.0 mm
  • Farba
    Čierna
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 120.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Polyetylén LD Čierna

10258170

Cenové rozpätie
3,4799 € - 1,2842 €

Úroveň zásob
1698 Na sklade
Atribúty
  • D
    120.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    4.0 mm
  • Farba
    Čierna
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 10.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Polyetylén Biela

10183113

Cenové rozpätie
0,1067 € - 0,0764 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • D
    10.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
  • Farba
    Biela
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 24.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Polyetylén LD Čierna

10258095

Cenové rozpätie
0,3944 € - 0,1372 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    24.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.5 mm
  • Farba
    Čierna
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 28.0 mm 0.8 mm 2.5 mm Polyetylén Čierna

10418758

Cenové rozpätie
0,1123 € - 0,0938 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    28.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.5 mm
  • Farba
    Čierna
Round Tube Insert 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Red PE

10106433

Cenové rozpätie
0,2624 € - 0,0801 €

Úroveň zásob
98 Na sklade
Atribúty
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
  • Farba
    Červená
Okrúhle Okrúhla zátka do profilov a rúrok 28.5 mm 16 Čierna LDPE - PIR

10092781

Cenové rozpätie
0,2219 € - 0,1119 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • D
    28.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    16.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Leštené
  • Materiál
    LDPE - PIR
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Polyetylén LD Čierna

10079461

Cenové rozpätie
0,0765 € - 0,0519 €

Úroveň zásob
239850 Na sklade
Atribúty
  • D
    10.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
  • Farba
    Čierna