Menu Hľadať

Okrúhle Okrúhla zátka do profilov a rúrok 19.0 mm 20 Čierna LDPE - PIR

Táto okrúhla zátka do profilov a rúrok dodáva koncom okrúhlych rúrok a stĺpikov leštený vzhľad a ochranu. Má skvelú priľnavosť, je vhodná pre merače inštalované na rúrky, jednoducho sa nasadzuje. Chráni aj pred ostrými hranami.
Nový kód produktu:

10092828

Starý kód produktu:

199080

15380 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,1111 €
5000 + 0,0558 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

55,55 €

500 x 0,1111 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 19.0 mm
Maximálna hrúbka steny 20.0 mm
Farba Čierna
Dokončiť Leštené
Materiál LDPE - PIR
Typ 4
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás