Menu Hľadať

Okrúhla zátka do profilov a rúrok 15.8 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Žltá

Táto okrúhla zátka do profilov a rúrok dodáva koncom okrúhlych rúrok a stĺpikov leštený vzhľad a ochranu. Má skvelú priľnavosť, je vhodná pre merače inštalované na rúrky, jednoducho sa nasadzuje. Chráni aj pred ostrými hranami.
Nový kód produktu:

10081129

Starý kód produktu:

111818

2500 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 2499 0,1017 €
2500 + 0,0704 €
Množstvo v balení: 2500

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

25,43 €

250 x 0,1017 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 15.8 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Maximálna hrúbka steny 2.0 mm
Farba Žltá
Dokončiť Leštené
Materiál LDPE - PIR
Typ 1
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás