Menu Hľadať

Round Tube Insert 47.6 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

Táto okrúhla zátka do profilov a rúrok dodáva koncom okrúhlych rúrok a stĺpikov leštený vzhľad a ochranu. Má skvelú priľnavosť, je vhodná pre merače inštalované na rúrky, jednoducho sa nasadzuje. Chráni aj pred ostrými hranami.
Nový kód produktu:

10080351

Starý kód produktu:

111650

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
80 - 799 1,3078 €
800 + 0,4915 €
Množstvo v balení: 800

Objednávka v násobkoch 80

Celková cena:

104,62 €

80 x 1,3078 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 47.6 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximálna hrúbka steny 3.0 mm
Farba Šedá
Dokončiť Leštené
Materiál LDPE - PIR
Typ 1
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás