Menu Hľadať

Okrúhla zátka do profilov a rúrok 75.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Polyetylén Šedá

Táto okrúhla zátka do profilov a rúrok dodáva koncom okrúhlych rúrok a stĺpikov leštený vzhľad a ochranu. Má skvelú priľnavosť, je vhodná pre merače inštalované na rúrky, jednoducho sa nasadzuje. Chráni aj pred ostrými hranami.
Nový kód produktu:

10121290

Starý kód produktu:

111171

125 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 249 1,3292 €
250 + 0,5916 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

33,23 €

25 x 1,3292 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 75.0 mm
H 22.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Maximálna hrúbka steny 4.0 mm
Farba Šedá
Dokončiť Leštené
Materiál Polyetylén
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás