Menu Hľadať

Okrúhla zátka do profilov a rúrok 88.9 mm 1.8 mm 4.0 mm Polyetylén Šedá

Táto okrúhla zátka do profilov a rúrok dodáva koncom okrúhlych rúrok a stĺpikov leštený vzhľad a ochranu. Má skvelú priľnavosť, je vhodná pre merače inštalované na rúrky, jednoducho sa nasadzuje. Chráni aj pred ostrými hranami.
Nový kód produktu:

10183786

Starý kód produktu:

085088962003

50 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 49 4,5707 €
50 - 999 2,6651 €
1000 + 1,878 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

45,71 €

10 x 4,5707 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 88.9 mm
H 21.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.8 mm
Maximálna hrúbka steny 4.0 mm
Farba Šedá
Dokončiť Textúra
Materiál Polyetylén
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás