Menu Hľadať

Okrúhla zátka do profilov a rúrok 32.0 mm 0.8 mm 2.5 mm Polyetylén Šedá

Táto okrúhla zátka do profilov a rúrok dodáva koncom okrúhlych rúrok a stĺpikov leštený vzhľad a ochranu. Má skvelú priľnavosť, je vhodná pre merače inštalované na rúrky, jednoducho sa nasadzuje. Chráni aj pred ostrými hranami.
Nový kód produktu:

10183465

Starý kód produktu:

085032062003

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,4195 €
500 - 999 0,2972 €
1000 + 0,2289 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

41,95 €

100 x 0,4195 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 32.0 mm
H 12.0 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Maximálna hrúbka steny 2.5 mm
Farba Šedá
Dokončiť Textúra
Materiál Polyetylén
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás