Menu Hľadať

Okrúhle POM rozpierky bez závitu

Na sklade

Round unthreaded POM spacers are highly versatile components that offer exceptional functionality and reliability in a wide range of applications. These spacers are made from high-quality polyoxymethylene (POM), also known as acetal, which provides excellent mechanical properties and durability. The main characteristic of round unthreaded POM spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. Available in various sizes and lengths, these spacers offer flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded POM spacers is their outstanding mechanical strength. The POM material used in their construction provides high tensile and flexural strength, making them suitable for applications that require load-bearing capabilities. These spacers also exhibit excellent dimensional stability, ensuring their ability to maintain their shape and performance over time. Furthermore, round unthreaded POM spacers offer excellent resistance to wear, abrasion, and impact, making them ideal for applications that involve repetitive movements or exposure to harsh conditions.

  • Material: POM, Nylon
  • Colour: Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 HB, UL94 V-2, UL94 V-0

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
79 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorný priemer Vonkajší priemer Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,0978 € - 0,0978 € 35000 Na sklade
2.6 mm
5.0 mm
10.0 mm
0,105 € - 0,105 € 860 Na sklade
2.6 mm
4.0 mm
20.0 mm
0,0874 € - 0,0874 € 50400 Na sklade
2.6 mm
5.0 mm
7.5 mm
0,1198 € - 0,1198 € Požiadajte o dodací termin tu
2.6 mm
5.0 mm
25.0 mm
0,1304 € - 0,1304 € 29000 Na sklade
2.6 mm
4.0 mm
30.0 mm
0,1021 € - 0,1021 € 10950 Na sklade
2.6 mm
5.0 mm
15.0 mm
0,0799 € - 0,0799 € 26060 Na sklade
2.6 mm
5.0 mm
5.0 mm
0,105 € - 0,105 € 19678 Na sklade
2.6 mm
5.0 mm
20.0 mm
0,1021 € - 0,1021 € 26000 Na sklade
2.6 mm
4.0 mm
15.0 mm
0,0874 € - 0,0874 € 40000 Na sklade
2.6 mm
4.0 mm
7.5 mm
0,0799 € - 0,0799 € 10000 Na sklade
2.6 mm
4.0 mm
5.0 mm
0,1198 € - 0,1198 € 32825 Na sklade
2.6 mm
4.0 mm
25.0 mm
0,0978 € - 0,0978 € 26100 Na sklade
2.6 mm
4.0 mm
10.0 mm
0,1304 € - 0,1304 € 850 Na sklade
2.6 mm
5.0 mm
30.0 mm
0,0671 € - 0,0671 € 28000 Na sklade
3.1 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,1021 € - 0,1021 € 16900 Na sklade
3.1 mm
5.0 mm
15.0 mm
0,0922 € - 0,0922 € 4000 Na sklade
3.1 mm
5.0 mm
10.0 mm
0,0786 € - 0,0786 € 24500 Na sklade
3.1 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,0874 € - 0,0874 € 22000 Na sklade
3.1 mm
5.0 mm
7.5 mm
0,0754 € - 0,0754 € 5000 Na sklade
3.1 mm
5.0 mm
5.0 mm
  • z/zo 4
Rozpierka 2.6 mm 5.0 mm 10.0 mm POM

10043257

Cenové rozpätie
0,0978 € - 0,0978 €

Úroveň zásob
35000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.6 mm
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 2.6 mm 4.0 mm 20.0 mm POM

10043110

Cenové rozpätie
0,105 € - 0,105 €

Úroveň zásob
860 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.6 mm
  • Vonkajší priemer
    4.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 2.6 mm 5.0 mm 7.5 mm POM

10043233

Cenové rozpätie
0,0874 € - 0,0874 €

Úroveň zásob
50400 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    7.5 mm
  • Vnútorný priemer
    2.6 mm
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 2.6 mm 5.0 mm 25.0 mm POM

10043318

Cenové rozpätie
0,1198 € - 0,1198 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.6 mm
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 2.6 mm 4.0 mm 30.0 mm POM

10043158

Cenové rozpätie
0,1304 € - 0,1304 €

Úroveň zásob
29000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.6 mm
  • Vonkajší priemer
    4.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 2.6 mm 5.0 mm 15.0 mm POM

10043271

Cenové rozpätie
0,1021 € - 0,1021 €

Úroveň zásob
10950 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.6 mm
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 2.6 mm 5.0 mm 5.0 mm POM

10043219

Cenové rozpätie
0,0799 € - 0,0799 €

Úroveň zásob
26060 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.6 mm
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 2.6 mm 5.0 mm 20.0 mm POM

10043295

Cenové rozpätie
0,105 € - 0,105 €

Úroveň zásob
19678 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.6 mm
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 2.6 mm 4.0 mm 15.0 mm POM

10043097

Cenové rozpätie
0,1021 € - 0,1021 €

Úroveň zásob
26000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.6 mm
  • Vonkajší priemer
    4.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 2.6 mm 4.0 mm 7.5 mm POM

10043059

Cenové rozpätie
0,0874 € - 0,0874 €

Úroveň zásob
40000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    7.5 mm
  • Vnútorný priemer
    2.6 mm
  • Vonkajší priemer
    4.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 2.6 mm 4.0 mm 5.0 mm POM

10043035

Cenové rozpätie
0,0799 € - 0,0799 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.6 mm
  • Vonkajší priemer
    4.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 2.6 mm 4.0 mm 25.0 mm POM

10043134

Cenové rozpätie
0,1198 € - 0,1198 €

Úroveň zásob
32825 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.6 mm
  • Vonkajší priemer
    4.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 2.6 mm 4.0 mm 10.0 mm POM

10043073

Cenové rozpätie
0,0978 € - 0,0978 €

Úroveň zásob
26100 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.6 mm
  • Vonkajší priemer
    4.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 2.6 mm 5.0 mm 30.0 mm POM

10043332

Cenové rozpätie
0,1304 € - 0,1304 €

Úroveň zásob
850 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.6 mm
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 3.1 mm 5.0 mm 2.0 mm POM

10043356

Cenové rozpätie
0,0671 € - 0,0671 €

Úroveň zásob
28000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    2.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 3.1 mm 5.0 mm 15.0 mm POM

10043448

Cenové rozpätie
0,1021 € - 0,1021 €

Úroveň zásob
16900 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 3.1 mm 5.0 mm 10.0 mm POM

10043431

Cenové rozpätie
0,0922 € - 0,0922 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 3.1 mm 5.0 mm 3.0 mm POM

10043363

Cenové rozpätie
0,0786 € - 0,0786 €

Úroveň zásob
24500 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    3.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 3.1 mm 5.0 mm 7.5 mm POM

10043400

Cenové rozpätie
0,0874 € - 0,0874 €

Úroveň zásob
22000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    7.5 mm
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 3.1 mm 5.0 mm 5.0 mm POM

10043394

Cenové rozpätie
0,0754 € - 0,0754 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Čierna