Menu Hľadať

Okrúhle POM rozpierky bez závitu

Na sklade

Round unthreaded POM spacers are highly versatile components that offer exceptional functionality and reliability in a wide range of applications. These spacers are made from high-quality polyoxymethylene (POM), also known as acetal, which provides excellent mechanical properties and durability. The main characteristic of round unthreaded POM spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. Available in various sizes and lengths, these spacers offer flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded POM spacers is their outstanding mechanical strength. The POM material used in their construction provides high tensile and flexural strength, making them suitable for applications that require load-bearing capabilities. These spacers also exhibit excellent dimensional stability, ensuring their ability to maintain their shape and performance over time. Furthermore, round unthreaded POM spacers offer excellent resistance to wear, abrasion, and impact, making them ideal for applications that involve repetitive movements or exposure to harsh conditions.

  • Material: POM, Nylon
  • Colour: Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 HB, UL94 V-2, UL94 V-0

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
79 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorný priemer Vonkajší priemer Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,0991 € - 0,0991 € 30 Na sklade
3.1 mm
5.0 mm
20.0 mm
0,123 € - 0,123 € Požiadajte o dodací termin tu
3.1 mm
5.0 mm
30.0 mm
0,113 € - 0,113 € Požiadajte o dodací termin tu
2.6 mm
5.0 mm
25.0 mm
0,113 € - 0,113 € Požiadajte o dodací termin tu
3.1 mm
5.0 mm
25.0 mm
0,0786 € - 0,0786 € 34000 Na sklade
2.6 mm
4.0 mm
3.0 mm
0,0922 € - 0,0922 € 800 Na sklade
2.6 mm
4.0 mm
10.0 mm
0,123 € - 0,123 € Požiadajte o dodací termin tu
2.6 mm
4.0 mm
30.0 mm
0,0742 € - 0,0742 € 34000 Na sklade
2.6 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,0963 € - 0,0963 € Požiadajte o dodací termin tu
2.6 mm
5.0 mm
15.0 mm
0,0711 € - 0,0711 € 72034 Na sklade
2.6 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,0754 € - 0,0754 € 4000 Na sklade
2.6 mm
4.0 mm
5.0 mm
0,0991 € - 0,0991 € Požiadajte o dodací termin tu
2.6 mm
4.0 mm
20.0 mm
0,0671 € - 0,0671 € 48000 Na sklade
2.6 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,0825 € - 0,0825 € 1100 Na sklade
2.6 mm
5.0 mm
7.5 mm
0,0963 € - 0,0963 € Požiadajte o dodací termin tu
3.1 mm
5.0 mm
15.0 mm
0,0826 € - 0,0826 € Požiadajte o dodací termin tu
2.2 mm
4.0 mm
8.0 mm
0,0922 € - 0,0922 € 36000 Na sklade
2.2 mm
4.0 mm
10.0 mm
0,0742 € - 0,0742 € 500 Na sklade
2.6 mm
4.0 mm
3.0 mm
0,0963 € - 0,0963 € Požiadajte o dodací termin tu
2.6 mm
4.0 mm
15.0 mm
0,0711 € - 0,0711 € 21000 Na sklade
2.6 mm
5.0 mm
2.0 mm
  • z/zo 4
Rozpierka 3.1 mm 5.0 mm 20.0 mm POM

10043479

Cenové rozpätie
0,0991 € - 0,0991 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 3.1 mm 5.0 mm 30.0 mm POM

10043516

Cenové rozpätie
0,123 € - 0,123 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 2.6 mm 5.0 mm 25.0 mm POM

10043325

Cenové rozpätie
0,113 € - 0,113 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.6 mm
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 3.1 mm 5.0 mm 25.0 mm POM

10043493

Cenové rozpätie
0,113 € - 0,113 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 2.6 mm 4.0 mm 3.0 mm POM

10043011

Cenové rozpätie
0,0786 € - 0,0786 €

Úroveň zásob
34000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    3.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.6 mm
  • Vonkajší priemer
    4.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 2.6 mm 4.0 mm 10.0 mm POM

10043080

Cenové rozpätie
0,0922 € - 0,0922 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.6 mm
  • Vonkajší priemer
    4.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 2.6 mm 4.0 mm 30.0 mm POM

10043165

Cenové rozpätie
0,123 € - 0,123 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.6 mm
  • Vonkajší priemer
    4.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 2.6 mm 5.0 mm 3.0 mm POM

10043202

Cenové rozpätie
0,0742 € - 0,0742 €

Úroveň zásob
34000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    3.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.6 mm
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 2.6 mm 5.0 mm 15.0 mm POM

10043288

Cenové rozpätie
0,0963 € - 0,0963 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.6 mm
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 2.6 mm 4.0 mm 2.0 mm POM

10042991

Cenové rozpätie
0,0711 € - 0,0711 €

Úroveň zásob
72034 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    2.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.6 mm
  • Vonkajší priemer
    4.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 2.6 mm 4.0 mm 5.0 mm POM

10043042

Cenové rozpätie
0,0754 € - 0,0754 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.6 mm
  • Vonkajší priemer
    4.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 2.6 mm 4.0 mm 20.0 mm POM

10043127

Cenové rozpätie
0,0991 € - 0,0991 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.6 mm
  • Vonkajší priemer
    4.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 2.6 mm 5.0 mm 2.0 mm POM

10043189

Cenové rozpätie
0,0671 € - 0,0671 €

Úroveň zásob
48000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    2.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.6 mm
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 2.6 mm 5.0 mm 7.5 mm POM

10043240

Cenové rozpätie
0,0825 € - 0,0825 €

Úroveň zásob
1100 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    7.5 mm
  • Vnútorný priemer
    2.6 mm
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 3.1 mm 5.0 mm 15.0 mm POM

10043455

Cenové rozpätie
0,0963 € - 0,0963 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 2.2 mm 4.0 mm 8.0 mm POM

10042724

Cenové rozpätie
0,0826 € - 0,0826 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.2 mm
  • Vonkajší priemer
    4.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 2.2 mm 4.0 mm 10.0 mm POM

10042762

Cenové rozpätie
0,0922 € - 0,0922 €

Úroveň zásob
36000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.2 mm
  • Vonkajší priemer
    4.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 2.6 mm 4.0 mm 3.0 mm POM

10043028

Cenové rozpätie
0,0742 € - 0,0742 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    3.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.6 mm
  • Vonkajší priemer
    4.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 2.6 mm 4.0 mm 15.0 mm POM

10043103

Cenové rozpätie
0,0963 € - 0,0963 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.6 mm
  • Vonkajší priemer
    4.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 2.6 mm 5.0 mm 2.0 mm POM

10043172

Cenové rozpätie
0,0711 € - 0,0711 €

Úroveň zásob
21000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    2.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.6 mm
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Prírodná