Menu Hľadať

Okrúhle PA rozpierky bez závitu

Na sklade

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB
.

Skupina SR: SR1941

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
878 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorný priemer Vonkajší priemer Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,0789 € - 0,0789 € 59000 Na sklade
3.1 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,0963 € - 0,0963 € Požiadajte o dodací termin tu
3.1 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,3698 € - 0,6016 € Požiadajte o dodací termin tu
5.2 mm
18.0 mm
8.0 mm
0,0951 € - 0,1507 € 47750 Na sklade
6.2 mm
10.0 mm
7.5 mm
0,1522 € - 0,2773 € 20800 Na sklade
6.2 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,2062 € - 0,2859 € 39750 Na sklade
6.2 mm
10.0 mm
40.0 mm
0,2062 € - 0,2873 € 36750 Na sklade
6.3 mm
15.0 mm
5.0 mm
0,1948 € - 0,2703 € 22750 Na sklade
5.2 mm
10.0 mm
35.0 mm
0,1835 € - 0,256 € 3500 Na sklade
5.2 mm
10.0 mm
30.0 mm
0,219 € - 0,3029 € 7800 Na sklade
5.2 mm
10.0 mm
40.0 mm
0,3484 € - 0,5675 € Požiadajte o dodací termin tu
5.2 mm
18.0 mm
8.0 mm
0,1119 € - 0,1778 € 187250 Na sklade
6.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,172 € - 0,2403 € 52750 Na sklade
6.2 mm
10.0 mm
30.0 mm
0,1285 € - 0,1778 € 5128 Na sklade
8.2 mm
12.0 mm
10.0 mm
0,2019 € - 0,3684 € 9900 Na sklade
8.2 mm
12.0 mm
30.0 mm
0,2489 € - 0,4551 € 16300 Na sklade
8.2 mm
12.0 mm
40.0 mm
0,0907 € - 0,1267 € 41500 Na sklade
8.2 mm
12.0 mm
3.0 mm
0,1948 € - 0,2703 € 13000 Na sklade
6.2 mm
10.0 mm
40.0 mm
0,0839 € - 0,117 € 58900 Na sklade
6.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,1216 € - 0,1678 € 48950 Na sklade
6.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
  • z/zo 44
Rozpierka 3.1 mm 6.0 mm 6.0 mm PA

10043615

Cenové rozpätie
0,0789 € - 0,0789 €

Úroveň zásob
59000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    6.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 3.1 mm 6.0 mm 15.0 mm PA

10043714

Cenové rozpätie
0,0963 € - 0,0963 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 5.2 mm 18.0 mm 8.0 mm PA

10045619

Cenové rozpätie
0,6016 € - 0,3698 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
  • Vnútorný priemer
    5.2 mm
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 6.2 mm 10.0 mm 7.5 mm PA

10045688

Cenové rozpätie
0,1507 € - 0,0951 €

Úroveň zásob
47750 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    7.5 mm
  • Vnútorný priemer
    6.2 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 6.2 mm 10.0 mm 25.0 mm PA

10045756

Cenové rozpätie
0,2773 € - 0,1522 €

Úroveň zásob
20800 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
  • Vnútorný priemer
    6.2 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 6.2 mm 10.0 mm 40.0 mm PA

10045800

Cenové rozpätie
0,2859 € - 0,2062 €

Úroveň zásob
39750 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    40.0 mm
  • Vnútorný priemer
    6.2 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 6.3 mm 15.0 mm 5.0 mm PA

10045848

Cenové rozpätie
0,2873 € - 0,2062 €

Úroveň zásob
36750 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
  • Vnútorný priemer
    6.3 mm
  • Vonkajší priemer
    15.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 5.2 mm 10.0 mm 35.0 mm PA

10045589

Cenové rozpätie
0,2703 € - 0,1948 €

Úroveň zásob
22750 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    35.0 mm
  • Vnútorný priemer
    5.2 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 5.2 mm 10.0 mm 30.0 mm PA

10045558

Cenové rozpätie
0,256 € - 0,1835 €

Úroveň zásob
3500 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Vnútorný priemer
    5.2 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 5.2 mm 10.0 mm 40.0 mm PA

10045596

Cenové rozpätie
0,3029 € - 0,219 €

Úroveň zásob
7800 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    40.0 mm
  • Vnútorný priemer
    5.2 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 5.2 mm 18.0 mm 8.0 mm PA

10045626

Cenové rozpätie
0,5675 € - 0,3484 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
  • Vnútorný priemer
    5.2 mm
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 6.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PA

10045701

Cenové rozpätie
0,1778 € - 0,1119 €

Úroveň zásob
187250 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Vnútorný priemer
    6.2 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 6.2 mm 10.0 mm 30.0 mm PA

10045770

Cenové rozpätie
0,2403 € - 0,172 €

Úroveň zásob
52750 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Vnútorný priemer
    6.2 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 8.2 mm 12.0 mm 10.0 mm PA

10046029

Cenové rozpätie
0,1778 € - 0,1285 €

Úroveň zásob
5128 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 8.2 mm 12.0 mm 30.0 mm PA

10046067

Cenové rozpätie
0,3684 € - 0,2019 €

Úroveň zásob
9900 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 8.2 mm 12.0 mm 40.0 mm PA

10046104

Cenové rozpätie
0,4551 € - 0,2489 €

Úroveň zásob
16300 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    40.0 mm
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 8.2 mm 12.0 mm 3.0 mm PA

10045985

Cenové rozpätie
0,1267 € - 0,0907 €

Úroveň zásob
41500 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    3.0 mm
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 6.2 mm 10.0 mm 40.0 mm PA

10045817

Cenové rozpätie
0,2703 € - 0,1948 €

Úroveň zásob
13000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    40.0 mm
  • Vnútorný priemer
    6.2 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 6.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PA

10045640

Cenové rozpätie
0,117 € - 0,0839 €

Úroveň zásob
58900 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    3.0 mm
  • Vnútorný priemer
    6.2 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 6.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PA

10045718

Cenové rozpätie
0,1678 € - 0,1216 €

Úroveň zásob
48950 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Vnútorný priemer
    6.2 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna