Menu Hľadať

Okrúhle PA rozpierky bez závitu

Na sklade

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB
.

Skupina SR: SR1941

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
878 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorný priemer Vonkajší priemer Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,1706 € - 0,2362 € 2500 Na sklade
8.2 mm
12.0 mm
20.0 mm
0,2128 € - 0,3907 € 32200 Na sklade
12.8 mm
18.0 mm
10.0 mm
0,1575 € - 0,2201 € 60500 Na sklade
8.2 mm
12.0 mm
15.0 mm
0,1793 € - 0,3265 € 22000 Na sklade
12.8 mm
18.0 mm
7.5 mm
0,3688 € - 0,5992 € 22200 Na sklade
12.8 mm
18.0 mm
30.0 mm
0,2201 € - 0,4009 € 12470 Na sklade
8.2 mm
12.0 mm
30.0 mm
0,2974 € - 0,5437 € 400 Na sklade
12.8 mm
18.0 mm
20.0 mm
0,1953 € - 0,2682 € Požiadajte o dodací termin tu
8.2 mm
12.0 mm
25.0 mm
0,2551 € - 0,465 € 18800 Na sklade
12.8 mm
18.0 mm
15.0 mm
0,1894 € - 0,1894 € Požiadajte o dodací termin tu
3.1 mm
8.0 mm
30.0 mm
0,2099 € - 0,2099 € Požiadajte o dodací termin tu
3.1 mm
8.0 mm
25.0 mm
2,0702 € - 3,9363 € Požiadajte o dodací termin tu
10.6 mm
22.0 mm
65.0 mm
1,5162 € - 2,4347 € 2700 Na sklade
16.5 mm
25.0 mm
60.0 mm
1,5745 € - 3,4843 € 1553 Na sklade
16.5 mm
25.0 mm
70.0 mm
1,6911 € - 3,6885 € 2625 Na sklade
16.5 mm
25.0 mm
80.0 mm
1,7203 € - 3,7759 € 25 Na sklade
16.5 mm
25.0 mm
75.0 mm
0,1691 € - 0,3076 € 28500 Na sklade
12.8 mm
18.0 mm
7.5 mm
0,3309 € - 0,5393 € 1749 Na sklade
12.8 mm
18.0 mm
25.0 mm
0,3833 € - 0,6225 € 15990 Na sklade
12.8 mm
18.0 mm
35.0 mm
0,1516 € - 0,277 € Požiadajte o dodací termin tu
12.8 mm
18.0 mm
5.0 mm
  • z/zo 44
Rozpierka 8.2 mm 12.0 mm 20.0 mm PA

10115121

Cenové rozpätie
0,2362 € - 0,1706 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 12.8 mm 18.0 mm 10.0 mm PA

10115169

Cenové rozpätie
0,3907 € - 0,2128 €

Úroveň zásob
32200 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Vnútorný priemer
    12.8 mm
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 8.2 mm 12.0 mm 15.0 mm PA

10115114

Cenové rozpätie
0,2201 € - 0,1575 €

Úroveň zásob
60500 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 12.8 mm 18.0 mm 7.5 mm PA

10115152

Cenové rozpätie
0,3265 € - 0,1793 €

Úroveň zásob
22000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    7.5 mm
  • Vnútorný priemer
    12.8 mm
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 12.8 mm 18.0 mm 30.0 mm PA

10115190

Cenové rozpätie
0,5992 € - 0,3688 €

Úroveň zásob
22200 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Vnútorný priemer
    12.8 mm
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 8.2 mm 12.0 mm 30.0 mm PA

10115145

Cenové rozpätie
0,4009 € - 0,2201 €

Úroveň zásob
12470 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 12.8 mm 18.0 mm 20.0 mm PA

10115183

Cenové rozpätie
0,5437 € - 0,2974 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Vnútorný priemer
    12.8 mm
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 8.2 mm 12.0 mm 25.0 mm PA

10115138

Cenové rozpätie
0,2682 € - 0,1953 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 12.8 mm 18.0 mm 15.0 mm PA

10115176

Cenové rozpätie
0,465 € - 0,2551 €

Úroveň zásob
18800 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Vnútorný priemer
    12.8 mm
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 3.1 mm 8.0 mm 30.0 mm Polyamid

10336489

Cenové rozpätie
0,1894 € - 0,1894 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Materiál
    Polyamid
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 3.1 mm 8.0 mm 25.0 mm Polyamid

10203286

Cenové rozpätie
0,2099 € - 0,2099 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Materiál
    Polyamid
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 10.6 mm 22.0 mm 65.0 mm PA

10046791

Cenové rozpätie
3,9363 € - 2,0702 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    65.0 mm
  • Vnútorný priemer
    10.6 mm
  • Vonkajší priemer
    22.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 16.5 mm 25.0 mm 60.0 mm PA

10047569

Cenové rozpätie
2,4347 € - 1,5162 €

Úroveň zásob
2700 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    60.0 mm
  • Vnútorný priemer
    16.5 mm
  • Vonkajší priemer
    25.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 16.5 mm 25.0 mm 70.0 mm PA

10047606

Cenové rozpätie
3,4843 € - 1,5745 €

Úroveň zásob
1553 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    70.0 mm
  • Vnútorný priemer
    16.5 mm
  • Vonkajší priemer
    25.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 16.5 mm 25.0 mm 80.0 mm PA

10047644

Cenové rozpätie
3,6885 € - 1,6911 €

Úroveň zásob
2625 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    80.0 mm
  • Vnútorný priemer
    16.5 mm
  • Vonkajší priemer
    25.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 16.5 mm 25.0 mm 75.0 mm PA

10047613

Cenové rozpätie
3,7759 € - 1,7203 €

Úroveň zásob
25 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    75.0 mm
  • Vnútorný priemer
    16.5 mm
  • Vonkajší priemer
    25.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 12.8 mm 18.0 mm 7.5 mm PA

10046937

Cenové rozpätie
0,3076 € - 0,1691 €

Úroveň zásob
28500 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    7.5 mm
  • Vnútorný priemer
    12.8 mm
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 12.8 mm 18.0 mm 25.0 mm Polyamid 6.6

10046975

Cenové rozpätie
0,5393 € - 0,3309 €

Úroveň zásob
1749 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
  • Vnútorný priemer
    12.8 mm
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 12.8 mm 18.0 mm 35.0 mm PA

10047019

Cenové rozpätie
0,6225 € - 0,3833 €

Úroveň zásob
15990 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    35.0 mm
  • Vnútorný priemer
    12.8 mm
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 12.8 mm 18.0 mm 5.0 mm PA

10046920

Cenové rozpätie
0,277 € - 0,1516 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
  • Vnútorný priemer
    12.8 mm
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna