Menu Hľadať

Rozpierka 3.2 mm 6.4 mm 12.7 mm Polyamid 6

Táto okrúhla, biela, rozpierka bez závitu vyrobená z polyamidu (PA 6) s tlmiacim účinkom sa používa na oddelenie komponentov v zostave. Tieto rozpierky sú nevyhnutné v aplikáciách, kde je potrebná tepelná a elektrická izolácia medzi komponentmi, sú triedy UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10169797

Starý kód produktu:

R911-8

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka rozpierky 12.7 mm
Vnútorný priemer 3.2 mm
Vonkajší priemer 6.4 mm
Rozsah prevádzkovej teploty -40 - 65 °C
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) M3
Materiál Polyamid 6
Farba Biela
Tvar rozpierky Okrúhle
Commodity Code 3926909790
Množstvo v balení 1000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás