10169742
R911-3
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dĺžka rozpierky | 0.189 in |
|---|---|
| Dĺžka rozpierky | 4.8 mm |
| Vnútorný priemer | 0.126 in |
| Vnútorný priemer | 3.2 mm |
| Vonkajší priemer | 0.252 in |
| Vonkajší priemer | 6.4 mm |
| Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 65 °C |
| Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 149 °F |
| Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | M3 |
| Materiál | Polyamid 6 |
| Farba | Biela |
| Tvar rozpierky | Okrúhle |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Množstvo v balení | 1000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku