Menu Hľadať

Rozpierka 0.194 in 0.375 in 7.9 mm Polyamid 6.6

Táto okrúhla, čierna rozpierka bez závitu vyrobená z polyamidu (PA 66) sa používa na oddelenie komponentov v zostave. Tieto rozpierky sú nevyhnutné v aplikáciách, kde je potrebná tepelná a elektrická izolácia medzi komponentmi.
Nový kód produktu:

10339282

Starý kód produktu:

13SP169

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 2499 0,0655 €
2500 - 4999 0,0561 €
5000 + 0,0492 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

32,75 €

500 x 0,0655 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka rozpierky 7.9 mm
Vnútorný priemer 4.9 mm
Vonkajší priemer 9.5 mm
Rozsah prevádzkovej teploty -40 - 85 °C
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) #10
Materiál Polyamid 6.6
Farba Prírodná
Tvar rozpierky Okrúhle
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás