10339190
13SP109
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,0644 € |
| 2500 - 4999 | 0,0551 € |
| 5000 + | 0,0481 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dĺžka rozpierky | 0.374 in |
|---|---|
| Dĺžka rozpierky | 9.5 mm |
| Vnútorný priemer | 0.171 in |
| Vnútorný priemer | 4.3 mm |
| Vonkajší priemer | 0.313 in |
| Vonkajší priemer | 8 mm |
| Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 185 °F |
| Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 85 °C |
| Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | #8 (M4) |
| Materiál | Polyamid 6.6 |
| Farba | Prírodná |
| Tvar rozpierky | Okrúhle |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku