Menu Hľadať

Rozpierka 0.115 in 0.188 in 0.125 in Polyamid 6.6

This round non-threaded spacer product provides physical spacing between components, as well as providing thermal and electrical insulation. Flame resistance rating UL94 V2.
Nový kód produktu:

20086961

Starý kód produktu:

13SP002

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Pridať vzorku +

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka rozpierky 3.2 mm
Vnútorný priemer 2.9 mm
Vonkajší priemer 4.8 mm
Rozsah prevádzkovej teploty -40 - 85 °C
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) #4
Materiál Polyamid 6.6
Farba Prírodná
Tvar rozpierky Okrúhle
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás