Menu Hľadať

Rozpierka 0.327 in 0.472 in 10.0 mm Polyamid 6.6

Táto okrúhla rozpierka bez závitu poskytuje fyzický odstup medzi komponentmi, ako aj tepelnú a elektrickú izoláciu. Trieda ohňovzdornosti UL94 V2.
Nový kód produktu:

10204801

Starý kód produktu:

13ME087

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 0,2792 €
500 - 2499 0,1329 €
2500 - 4999 0,1063 €
5000 + 0,0886 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

13,96 €

50 x 0,2792 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vnútorný priemer 8.3 mm
Vonkajší priemer 12 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Farba Čierna
Tvar rozpierky Okrúhle
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás