Menu Hľadať

Rozpierka 0.248 in 0.394 in 7.5 mm Teplotne stabilný polyamid 6.6

Táto okrúhla, čierna rozpierka bez závitu vyrobená z tepelne stabilného polyamidu (PA 6) sa používa na oddelenie komponentov v zostave. Tieto rozpierky sú vyrobené z materiálu, ktorý mu poskytuje lepšie tepelné vlastnosti v porovnaní s nespracovaným PA6, pri zachovaní mechanických vlastností materiálu. Používa sa v aplikáciách, kde teplota môže dosiahnuť 125 °C, má triedu UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10204641

Starý kód produktu:

13ME070

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0588 €
5000 - 19999 0,0529 €
20000 + 0,0476 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

58,80 €

1000 x 0,0588 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka rozpierky 7.5 mm
Vnútorný priemer 6.3 mm
Vonkajší priemer 10 mm
Rozsah prevádzkovej teploty -40 - 121.1 °C
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) M6
Materiál Teplotne stabilný polyamid 6.6
Farba Čierna
Tvar rozpierky Okrúhle
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás