Menu Hľadať

Rozpierka 0.169 in 0.315 in Teplotne stabilný polyamid 6.6

Táto okrúhla rozpierka bez závitu poskytuje fyzický odstup medzi komponentmi, ako aj tepelnú a elektrickú izoláciu. Trieda ohňovzdornosti UL94 V2.
Nový kód produktu:

10204511

Starý kód produktu:

13ME053

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0566 €
5000 - 19999 0,051 €
20000 + 0,0459 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

56,60 €

1000 x 0,0566 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vnútorný priemer 4.3 mm
Vonkajší priemer 8 mm
Rozsah prevádzkovej teploty -40 - 121.1 °C
Materiál Teplotne stabilný polyamid 6.6
Farba Čierna
Tvar rozpierky Okrúhle
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás