Menu Hľadať

Rozpierka 4.2 mm 8.0 mm 18.0 mm Polyamid 6.6

Táto okrúhla, rozpierka prírodnej farby bez závitu vyrobená z polyamidu (PA 66) sa používa na oddelenie komponentov v zostave. Tieto rozpierky sú nevyhnutné v aplikáciách, kde je potrebná tepelná a elektrická izolácia medzi komponentmi.
Nový kód produktu:

10080382

Starý kód produktu:

1116530000VR

45784 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,4594 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

459,40 €

1000 x 0,4594 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka rozpierky 18.0 mm
Vnútorný priemer 4.2 mm
Vonkajší priemer 8.0 mm
Materiál Polyamid 6.6
Farba Prírodná
Tvar rozpierky Okrúhle
Commodity Code 3926300090
Množstvo v balení 500

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás